Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow
Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow
Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow
Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow
Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow
    sedus

    Besprechungs- und Konferenztisch mastermind flow

    Plätze der Inspiration statt nur Plätze zum Arbeiten: Mit mastermind high desk bietet Sedus ein Modellprogramm, das alle Vorteile des modernen Hochtischkonzeptes in sich vereint. Beim temporären Arbeiten oder als Ort der Kommunikation fördert es die Zusammenarbeit ebenso wie die Arbeitseffizienz. Denn Besprechungen im Stehen sind lebhafter und fallen in der Regel kürzer aus. Gleichzeitig werden spontane Haltungswechsel begünstigt, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken.

    Spezifikation
    • Modellbeschreibung

      Hochtisch mit zweiteiliger Tischplatte in polygonaler Form für bis zu sechs Personen.

      Gestellsystem

      • Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen, konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz
      • Umlaufende Fußreling aus Rundrohr, verchromt, fest mit Tischbeinen verschraubt
      • Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich von max. 20 mm
      • Tischhöhe 1050 mm
      • Höhe der Reling 235 mm

      Gestellteile

      • Traversen und Knoten silbern eloxiert
      • Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet

      Fußreling

      • Aus verchromtem Stahlrohr
      • Knotenelemente silbern eloxiert

      Tischbeine

      • Wahlweise verchromt, Pulverbeschichtung schwarz, weißaluminium, weiß oder Buche natur und Eiche natur

      Tischplatte – Abmessungen

      • Breite: 2900 mm Breite: 5300 mm
        Tiefe: 1550 mm Tiefe: 2400 mm

      Furnier-/Dekorverlauf

      • Furnierverlauf quer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbig-office-table-mastermind
    • ProduktfamilieMastermind table
    • ProduktgruppeMeeting tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1048
    • Breite (mm)2899
    • Tiefe (mm)1547
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit