Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy
Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy
Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy
Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy
Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy
    sedus

    Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros on spot cosy

    Moderne Arbeitswelten sind vielgestaltig. Sie erfüllen mehr als nur rein funktionale Aspekte und orientieren sich gleichzeitig an den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Dabei werden klassische Schreibtischarbeitsplätze durch informelle Knotenpunkte, großzügige Teamarbeitsplätze, flexible Mittelzonen sowie Loungebereiche ergänzt.

    Die Zukunft gestaltet sich wohnlich und komfortabel – ganz so wie on spot cosy. Abseits der Standardlösungen präsentiert sich der vollumpolsterte Schalenstuhl als optimale Alternative für Besprechungssituationen und passt dank seiner schlanken Aufmachung und kompakten Dimensionen auch an Konferenztische.

    Spezifikation
    • Funktionsbereiche

      Vollgepolsterter Schalenstuhl für temporäre, kollaborative und Besprechungszonen in einer Büroumgebung.

      Sitzschale

      Einteilige Schale aus PP-GF mit recyceltem Material, kaschiert mit PUR-Weichschaum.Sitzhöhe 440 mm.

      Polsterdicke am Lordosenpunkt: 35 mm

      Gestell

      Filigranes Kufengestell aus Stahl (Durchmesser 11 mm)

      Hybrid-Gleiter

      Lastabhängig gebremste Gleiter: reduzierter Reibungswiderstand im unbelasteten Zustand. Automatische Anti-Rutsch-Funktion im belasteten Zustand zur Stabilisierung des Gestelles. Gleiter aus Kunststoff. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar und für empfindliche Böden geeignet.

      Gewicht

      8,6 kg


      Maximales Benutzergewicht

      110 kg

      Materialien / Farbkonzept

      • Gestell: Stahlgestell pulverbeschichtet in 2 Farben

      (schwarz; purweiß)
      oder verchromt

      • Sitzschale: über 100 Stoffe
      • Sitzpolster: über 100 Stoffe

      Qualitätsstandards

      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139
      • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Made in Germany
      • Hochwertige Materialien
      • 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001

      Ökologie

      • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)
      • Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • FACT-Sheet Ökobilanz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-home-office-on-spot-cozy
    • ProduktfamilieClub chair for home & office
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)767
    • Breite (mm)648
    • Tiefe (mm)626
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit