Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge
Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge
Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge
Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge
Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge
    sedus

    Loungesessel fürs Büro und Zuhause se:lounge

    Ankommen, hinsetzen, wohlfühlen: Wenn die Umgebung stimmt, fühlt sich alles leichter an. Deshalb darf es für ein Sitzmöbel auch mal etwas mehr sein – eine große, wohlgeformte Sitzschale, weiche Polster und ein Design, das Trendbewusstsein sowie Komfort vermittelt. Ob als Insel der Ruhe, für konzentrierten Rückzug oder als einladende Geste im Empfangsbereich – se:lounge überzeugt mit Vielseitigkeit und Beständigkeit zugleich.

    Spezifikation
    • Vielseitig einsetzbarer Loungesessel mit einteilig, ergonomisch geformter Sitzschale aus PET-Filz und großem Komfort-Polster, welches sich durchgängig über Sitz, Rücken und Armlehnen zieht. Lounge und Lobby gepaart mit vielseitigem Arbeiten.

      Anwendungsbereiche

      • Mittelzonen
      • Warte- und Ruhezonen
      • (Executive) Büro
      • Informelle Meetingzonen, Kollaborations- und Begegnungszonen, Pausenbereiche
      • Lobby und Empfangsbereiche

      Sitzschale

      Einteilige Sitzschale aus "PET-Filz" mit abgerundeten Armlehnenflügeln und abschirmenden Ohren, ergonomisch geformte Sitzmulde sowie taillierter Rückenlehne.

      Sitzneigung bei ca. 8,5° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, zur Nutzung in Kombination mit Schreibtablar.

      • Schale in den Farben: anthrazit und hellgrau
      • Sitzbreite: 540 mm
      • Sitztiefe: 480 mm
      • Sitzhöhe: 355 mm
      • Rückenlehnenhöhe über dem Sitz: 760 mm
      • Armlehnenhöhe vom Sitz: 185 mm

      Polsterkissen

      Ganzflächiges Polsterkissen mit hoher Rückenlehne und beidseitigen Armlehnenflügeln. Schaumstofffüllung vernäht mit940 Polstervlies sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante.

      Polsterdicke Rückenlehne: 16 mm

      Polsterdicke Sitz: 48 mm

      Polsterdicke Armlehnenflügel: 16 mm

      Abweichender Bezug der einzelnen Polsterteile (Rückenlehne, Sitz und Armlehnenflügel) möglich.

      Gasfeder

      Sitzschale drehbar.

      Gestell

      Aluminium Fußkreuz mit 4 Auslegern.

      Säule und Fußkreuz gepulvert in den Farben schwarz, purweiß, fjordgrün, sandbeige, cayennerot oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert.

      Gleiter

      Universelle Hybridgleiter aus TPU geeignet für harte und weiche Böden. Stets basaltgrau.

      Optional Filzgleiter für harte Böden.

      Gewicht

      19,5 kg

      Benutzergewicht

      140 kg

      Accessoires

      • Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step oder Fame.
      • Brandschutzausführung UK FFSR (Code 6024) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Fame.
      • Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Step.
      • Schreibtablar

      Großzügige, schwenkbare Ablagefläche (48 x 35 cm).

      Schreibtablar mit CDF-Platte schwarz und Schwenkarm hochglanz verchromt oder Schwenkarm gepulvert in den Farben schwarz, purweiß, fjordgrün, sandbeige sowie cayennerot.

      Möglichkeit des Loungesessel mit Vorrüstung zur nachträglichen Montage eines Schreibtablars.

      • Ottoman:

      Ottoman mit 4-strahligem Aluminium Fußkreuz. Säule und Fußkreuz gepulvert verfügbar in schwarz, purweiß, fjordgrün, sandbeige cayennerot oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert.

      • Polster aus PUR-Schaum. Maße: 565 x 565 mm, Polsterdicke: 80 mm, Sitzneige: ca. 8,6°
      • Gesamtmaße: 575 x 575 x 380 mm
      • Bezug möglich in allen Stoffen der Sedus-Stoffkollektion sowie Lederimitat und Leder.

      Qualitätsstandards

      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139
      • GREENGUARD zertifiziert
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement
      • Hochwertige Materialien
      • 5 Jahre Garantie

      Ökologie

      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • FACT-Sheet Ökobilanz
      • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
      • PET-Filz: Öko-Tex Standard 100
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-se-lounge
    • ProduktfamilieCosy Lounge chair
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1117
    • Breite (mm)694
    • Tiefe (mm)867
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit