Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light
Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light
Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light
Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light
Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light
    sedus

    Komfortabler Schalensessel im wohnlichen Look se:lounge light

    New Work und zahlreiche digitale sowie mobile Tools bringen eine Menge Vorteile mit sich – Mitarbeiter können sich unabhängiger bewegen und ihren Arbeitsort flexibel wählen. Ob im Gemeinschaftsbüro oder zu Hause, im Co-Working-Space oder in der Cafeteria, es ergeben sich viele verschiedene Möglichkeiten. Eins bleibt jedoch immer gleich: Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz, der gleichzeitig ein Wohlfühlort ist. Überall dort, wo aus Arbeitsumgebungen Wohlfühlbereiche werden, kommt se:lounge light ins Spiel. Der Schalensessel vereint Design und Komfort, strahlt Gemütlichkeit aus und sorgt für eine angenehme Atmosphäre ab dem ersten Moment.

    Spezifikation
    • Ein kompakter Loungesessel mit einteiliger Sitzschale aus PET-Filz und komfortablem Sitzpolster laden zum Verweilen ein. Verschiedene Gestelle in jeweils zwei Sitzhöhen und angepassten Sitzwinkeln geben dem kleinen Sessel eine vielseitige Anwendung.

      Anwendungsbereiche

      • Mittelzone
      • Work Café, Kantine und Cafeteria
      • Informelle Meeting-, Kollaborations- und Begegnungszone
      • Warte- und Ruhezone, Pausenbereich
      • Konferenz- und Besprechungsraum
      • Lobby und Empfangsbereich

      Sitzschale

      Einteilige Sitzschale aus "PET-Filz" mit abgerundeten, optionalen Armlehnenflügeln. Ergonomisch geformte Sitzmulde sowie integrierte Lordosenvorwölbung.

      • Schale in den Farben: anthrazit und hellgrau
      • Höhe der Rückenlehne gemessen über eingesessenem Sitz: 370 mm
      • Breite der Rückenlehne: 440 mm
      • Öffnungswinkel: 100°
      • Armlehnenhöhe vom Sitz: 250 mm
      • Breite der Armlehnenflügel: 60 mm
      • Sitzbreite: 475 mm
      • Sitztiefe: 480 mm

      Modellvarianten verfügbar in Sitzhöhe Lounge und Tischorientiert jeweils mit angepasstem Sitzwinkel:

      Loungehöhe:Für eine relaxte Sitzposition mit entspannter Sitzhaltung.

      • Sitzwinkel:
        • Kufen- / Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß: 12°
      • Sitzhöhe:
        • Kufen-Gestell: 360 mm
        • Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß: 370 mm

      Tischorientierte Höhe:Für eine leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung.

      • Sitzwinkel:
        • Kufen-Gestell: 8,5°
        • Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß: 6°
      • Sitzhöhe:
        • Kufen-Gestell: 440 mm
        • Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß: 430 mm

      Polsterkissen

      Sitz-Polster mit wählbarem Rückenlehnen-Polster. Auswahl an verschiedenen Bezugsstoffen sowie Lederimitat und Leder. Abweichungen zwischen dem Bezug von Sitz und Rücken möglich.

      • Polsterdicke Rückenlehne: 18 mm
      • Polsterdicke Sitz: 70 mm

      Gestell

      Gestell jeweils in den Höhen Loungehöhe (ca. 370 mm) oder Tischorientiert (ca. 440 mm) wählbar.

      Kufen-Gestell (lg-242):

      • Gebogenes Drahtgestell gepulvert in den Farben Schwarz, Purweiß, Fjordgrün, Sandbeige, Cayennerot oder verchromt

      Aluminium 4-Stern-Fuß (lg-251):

      • Sitzschale drehbar
      • Säule und Fußkreuz gepulvert in den Farben Schwarz, Purweiß, Fjordgrün, Sandbeige, Cayennerot oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert

      Holzgestell Vierfuß (lg-227):

      • Buche natur, Buche schwarz, Eiche natur

      Gleiter

      • Kufen-Gestell lg-242:

      Hybrid-Gleiter: Lastabhängig gebremste Gleiter: reduzierter Reibungswiderstand im unbelasteten Zustand. Automatische Anti-Rutsch-Funktion im belasteten Zustand zur Stabilisierung des Gestelles. Gleiter aus Kunststoff. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar und für empfindliche Böden geeignet.

      • Holgestell Vierfuß (lg-227) /Alu 4-Stern-Fuß (lg-251):
        • Kunststoffgleiter für weiche Böden
        • Filzgleiter für harte Böden

      Gewicht

      • Kufen-Gestell (lg-242): 9,2 kg
      • Aluminium 4-Stern-Fuß (lg-251): 12,0 kg
      • Holzgestell Vierfuß (lg-227): 8,6 kg

      Benutzergewicht

      • Kufengestell (lg-242) / Alu 4-Stern-Fuß (lg-251): 130 kg
      • Holgestell Vierfuß (lg-227): 110 kg

      Verpackung

      Stets in Kartonverpackung

      Accessoires

      • Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step, Fame oder One
      • Brandschutzausführung UK FFSR, BS 5852, Crib 5 (Code 6024) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Fame
      • Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step und One

      Qualitätsstandards

      • 5 Jahre Garantie
      • Hochwertige Materialien
      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH gemäß DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 (in Bearbeitung)

      Ökologie

      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
      • PET-Filz: Öko-Tex Standard 100
      • Einfache Demontage
      • FACT-Sheet Ökobilanz
      • GREENGUARD zertifiziert (in Bearbeitung)
      • TÜV schadstoffgeprüft (in Bearbeitung)
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-se-lounge-light
    • ProduktfamilieCosy Lounge chair
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)747
    • Breite (mm)738
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit