Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk
Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk
Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk
Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk
Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk
    sedus

    Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle se:lab meet desk

    Der Besprechungstisch se:lab meet desk verspricht einfaches und flexibles Arbeiten. Im modernen Design ist der Vierfuß-Tisch nahezu überall einsetzbar und kann durch die optionale Ausstattung mit Rollen frei im Raum bewegt werden.

    Spezifikation
    • Modellfamilie

      • Arbeitstische
      • Besprechungs- und Konferenztische

      Die Einzel- und Konferenztische müssen sich durch ein einfaches und leichtes Gestell auszeichnen und vielseitig einsetzbar sein.

      Gestellsystem

      Das Gestellsystem soll auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus zwei Seitenteilen basieren, die über ein bis zwei Längstraversen verschraubt werden. Um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen, hat die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 2 Schrauben zu erfolgen.

      Fußgestell

      Das Fußgestell muss aus Rundrohren bestehen. Diese sollen eine filigrane und leichte Optik erzeugen.

      In der Standardausführung sind die Tische mit Stellgleitern auszustatten. Optional sind Rollen in purweiß oder schwarz vorzuhalten. Von den Rollen sollen zwei feststellbar sein, wodurch die Anwendung bei agilen Arbeitsplatzkonzepten unterstützt wird. Die Rollen sollen einen Durchmesser von 65 mm haben. Bei einem Einsatz von Rollen darf sich die Tischhöhe nicht verändern.

      Das Tischprogramm muss folgende Höheneinstellung umfassen:

      • Höhe fest 740 mm

      (Querschnitt Rundrohr Ø 40 mm)

      Tischplatten

      Als Arbeitstische müssen folgende rechteckige Tischplatten zur Verfügung stehen:

      • Tiefen: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
      • Breiten: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Als Konferenztische müssen folgende rechteckige Tischplatten zur Verfügung stehen:

      • Tiefen: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
      • Breiten: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Die Tischplatten haben im Standard über 90°-Ecken zu verfügen. Optional sind gerundete Ecken mit einem Radius von r=50 vorzuhalten.

      Trägermaterial

      Als Arbeitsplatten sind 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier vorzuhalten.

      Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312-2003 entsprechen.

      In Bezug auf Formaldehydemissionen müssen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

      Modellmerkmale

      Arbeitstische

      Serienmäßig müssen die Tischplatten über Kehlscheiben fest mit dem Gestell verbunden sein. Optional ist eine geclipste Variante vorzuhalten.

      Konferenztische

      Der Konferenztisch soll in verschiedenen Plattenmaßen erhältlich sein. Das Gestellsystem muss identisch mit dem der Arbeitstische sein. Im Falle einer optionalen Elektrifizierung hat sich diese zur Tischmitte auszurichten. Serienmäßig sind die Tischplatten über Kehlscheiben fest mit dem Gestell zu verbinden und sind optional als geclipste Variante vorzuhalten.

      Anbauoptionen

      Folgende Elemente sollen über einen Klemm-Adapter befestigt werden können:

      • Funktionsbrücken
      • Sichtschutzelemente auf Tisch
      • Arbeitsplatzleuchten
      • Monitorhalter

      PC-Gehäusehalterung

      Die PC-Gehäusehalterung ist unter der Tischplatte zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

      Laptop-Halter

      Für das Tischprogramm ist ein Laptop-Halter vorzuhalten. Die Befestigung hat unter der Tischplatte zu erfolgen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte hat bei einer Maximalbelastung von 10 kg 350 x 330 mm zu betragen.

      Untergehängte Schublade

      Eine untergehängte Schublade ist vorzuhalten. Diese muss aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz bestehen. Das Innenmaß soll 349 x 225 mm und die Höhe 70 mm betragen, damit ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone vorhanden ist. Das Metallgehäuse muss in fünf modernen Farben gepulvert werden können. Die Filz-Schale ist in anthrazit und hellgrau vorzuhalten. Die untergehängte Schublade muss optional mit Schließung ausgewählt werden können. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

        Verpackung

        Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

        Qualität & Ökologie

        Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

        • Zertifikat geprüfte Sicherheit in Bearbeitung
          • DIN Fachbericht 147
          • DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
          • BGI 650
          • EK 5/AK3 (PfG-AF)
          • NEN 2449
          • PAK-Nachweise für relevante Bauteile
          • DIN, VBG+FAVW, BSO
        • PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten
        • Zertifikat AGR
        • Greenguard

        Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

        • DIN ISO 14001 Umweltmanagement
        • DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
        • DIN ISO 50001 Energiemanagement
        • DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdesk-se-lab-meet
      • ProduktfamilieWorkplace desk
      • ProduktgruppeOffice table
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)740
      • Breite (mm)1600
      • Tiefe (mm)800
      Verwandt
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
      • OmniClassNummer23-21 13 00
      • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika
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
      Ähnliche Produkte

      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit