Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doppel-Arbeitsplatz se:lab twin
Doppel-Arbeitsplatz se:lab twin
    sedus

    Doppel-Arbeitsplatz se:lab twin


    Struktur fürs Büro und Fläche effizient nutzen: se:lab twin wird als Doppel-Arbeitsplatz diesen Anforderungen gerecht und animiert gleichzeitig zum regelmäßigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen. Die Formensprache und moderne Aufmachung passen ideal für Benchkonfigurationen, Spine-Aufstellungen und agile Teambüros.

    Spezifikation
    • Gestellsystem

      Das Gestellsystem soll auf einer Traversenlösung aus Doppeltraverse und verschraubten Tischplattenträgern basieren, die gleichzeitig als seitliche Blende fungieren. Die Motoren und die Steuerung sind von den Doppeltraversen optimal einzufassen. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem hat über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 6 Schrauben zu erfolgen, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen.

      Das Gestellsystem der Doppelarbeitsplatzeinheiten muss einen Spalt von 100 mm zwischen den Tischplatten vorsehen.

      Folgende Doppelarbeitsplatzeinheiten sind vorzuhalten:

      Tischplatten mit einer Tiefe von 700 mm – Gesamttiefe 1500 mm

      Tischplatten mit einer Tiefe von 800 mm – Gesamttiefe 1700 mm

      Tischplatten mit einer Tiefe von 900 mm – Gesamttiefe 1900 mm

      Seitenteile

      Das Doppelarbeitsplatzprogramm muss folgende Höhenverstellung umfassen:

      Elektromotorische Höhenverstellung:

      • 650 – 1280 mm
      • Rundrohr Motorsäule
      • Hublänge 630 mm mit Doppel-Teleskop
      • Durchmesser runde Standsäule H-Bügel 76 mm

      Der Arbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung muss zwei Führungssäulen mit jeweils einem Antrieb besitzen. Eine Doppelarbeitsplatzeinheit mit elektromotorischer Höhenverstellung verfügt somit über insgesamt 4 Antriebe. Die Motoren sind in einem Stahlgehäuse am oberen Ende der Führungssäulen zu montieren, welche mit einer stabilen Verschraubung mit dem Gestellsystem verbunden sind und die Kraft optimal übertragen. Eine spielfreie Gleitführung muss für eine sichere Führung des Doppel-Teleskops sorgen und eine hohe Stabilität garantieren. Die Säulen der Arbeitstische müssen über eine Querstrebe zu einem H-Bügel miteinander verbunden werden. Insbesondere bei der Aufstellung der Doppelbencheinheiten in Reihung bietet der H-Bügel optimale Beinfreiheit für die Nutzer.

      Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind die Seitenteile mit Nivelliergleitern auszustatten.

      Systemtechnik

      Verbindungselement

      Zur Verbindung von zwei Doppelarbeitsplatzeinheiten muss ein schwarzer Abstandshalter zur Verfügung stehen. Bei Arbeitstischen mit elektromotorischer Höhenverstellung muss bei angrenzenden Flächen ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden, um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden. Der Abstandshalter muss einen Spalt von 50 mm erzeugen. Außerdem soll ein Abstandhalter mit Vorbereitung zur Leuchtenaufnahme zur Verfügung stehen. Zur Weiterführung der Grundelektrifizierung entlang des Abstandshalters müssen optional zwei Klettbänder zur Fixierung der Kabel unterhalb des Abstandshalters erhältlich sein.

      Rückbauset

      Für einen zukunftssicheren, flexiblen Einsatz müssen die Doppelarbeitsplatzeinheiten zu zwei Einzeltischen zurückgebaut werden können. Anstelle der H-Bügel werden dann jeweils 2 Köcher benötigt. Das Set muss 4 Köcher für den Rückbau einer Doppelbencheinheit zu zwei Einzeltischen beinhalten.

      Anbauoptionen

      Folgende Elemente sollen über einen Klemm-Adapter befestigt werden können:

      • Funktionsbrücken
      • Sichtschutzelemente auf Tisch
      • Arbeitsplatzleuchten
      • Monitorhalter

      Für den Einsatz von Sichtschutzelementen müssen folgende Möglichkeiten zur Wahl stehen:

      • Sichtschutzelemente auf Tisch
      • Sichtschutzelemente befestigt auf Seitenteilen

      Die Sichtschutzelemente auf den Seitenteilen sind mit einer Schraubverbindung auf der gemeinsamen Gestellbasis zu befestigt.

      So bildet die Oberkante der Sichtschutzelemente unabhängig von der Höheneinstellung der Tische eine einheitliche Ebene im Raum. Eine Abdeckung des gesamten Verstellbereiches durch den Screen ist sicherzustellen.

      PC-Gehäusehalterung

      Die PC-Gehäusehalterung ist unter der Tischplatte zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

      Laptop-Halter

      Für das Tischprogramm ist ein Laptop-Halter vorzuhalten. Die Befestigung soll unter der Tischplatte erfolgen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte hat bei einer Maximalbelastung von 10 kg 350 x 330 mm zu betragen.

      Untergehängte Schublade

      Eine untergehängte Schublade ist vorzuhalten. Diese muss aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz bestehen. Das Innenmaß soll 349 x 225 mm und die Höhe 70 mm betragen, damit ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone vorhanden ist. Das Metallgehäuse muss in fünf modernen Farben gepulvert werden können. Die Filz-Schale ist in anthrazit und hellgrau vorzuhalten. Die untergehängte Schublade muss optional mit Schließung ausgewählt werden können. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

      Elektrifizierung

      Arbeitsplatzbezogene Elektrifizierung

      Horizontale Kabelführung

      Zur horizontalen Kabelführung muss ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten werden, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set hat sieben Montageplättchen mit Klettband zu beinhalten.

      Ein Kabelnetz zur freien Positionierung unter der Tischplatte ist ebenfalls vorzuhalten. Das Kabelnetz muss eine Größe von 280 x 200 mm haben und dehnbar sein.

      Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen, die auf die Breite des Tisches abgestimmt sein sollen, sind unter der Arbeitsplatte zu befestigt. Sie sollen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches ermöglichen. Die Kabelwannen müssen ausreichend Platz für Restkabel bieten und in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich sein.

      Grundelektrifizierung

      Bei den Doppelarbeitsplatzeinheiten ist optional zur Verteilung von Strom- und Datenleitungen eine Grundelektrifizierung vorzuhalten. Die Grundelektrifizierung soll in Höhe der Seitenteile bei ca. 485 mm durch einen feststehenden Kabelkanal erfolgen, der an der Quertraverse zwischen den H-Bügeln befestigt wird. Die Kabelwannen der Grundelektrifizierung sollen durch eine Abdeckung verschlossen werden. Die Innenhöhe hat 70 mm zu betragen und muss durch den Querbügel verdeckt werden.

      Die Grundelektrifizierung muss in Abhängigkeit des Layouts die Kabelführung über mehrere Arbeitsplätze ermöglichen. Die Abstandshalter zwischen den Doppelbencheinheiten müssen optional mit einer Fixierung zur Befestigung der Kabel ausgestattet werden.

      Vertikale Kabelführung

      Durch eine optionale Kabelkette sollen Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt werden können.

      Folgende Ausführungen sind vorzuhalten:

      • Kabelkette vom Boden zur Grundelektrifizierung
      • Kabelkette von Grundelektrifizierung zur persönlichen Kabelwanne
      • Kabelkette vom Boden zur persönlichen Kabelwanne

      Die Kabelketten müssen über eine Kabeltrennung und Zugentlastung verfügen.

      Zugriff auf Strom und Daten

      Für einen optimalen Zugang zu Kabelwannen sowie einer einfachen Einrichtung des Arbeitsplatzes sind diverse Kabeldurch- und Auslässe innerhalb der Familie vorzuhalten. Als weitere Elektrifizierungsmöglichkeit sind darüber hinaus Tischanschlussfelder vorzuhalten.

      Integration Beleuchtung

      Die Verbindungselemente müssen optional zur Aufnahme von Tischaufbauleuchten vorbereitet werden. Hierfür sind die Verbindungselemente mit einem Aufnahmezapfen auszustatten, der eine hochstabile Befestigung der Leuchten garantiert. 

        Verpackung

        Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

        Qualität & Ökologie

        Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

        • Zertifikat geprüfte Sicherheit in Bearbeitung
          • DIN Fachbericht 147
          • DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
          • DIN EN 1730:2013-01
          • DIN EN 82079-1:2013-06
          • DIN EN 60335-1
          • AfPS-GS-2014-01-PAK
          • EK 5/13-11
          • PfG EK5/AK3:2014-07
          • BSO/VBG:2016-02
          • ChemVerbotsV:2012-02
          • EMVG:2013-08
          • BlmSchV:2013-08
          • ProdSG:2011-11
          • 1. ProdSV:2011-11
          • 2. ProdSV:2011-08
        • PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten
        • Zertifikat AGR
        • Greenguard

        Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

        • DIN ISO 14001 Umweltmanagement
        • DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
        • DIN ISO 50001 Energiemanagement
        • DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdouble-workplace-se-lab-twin
      • ProduktfamilieWorkplace for regular change of posture
      • ProduktgruppeWorkplace
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)740
      • Breite (mm)1600
      • Tiefe (mm)1731
      Verwandt
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
      • OmniClassNummer23-21 13 00
      • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit