Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold
Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold
Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold
Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold
Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold
    sedus

    Besprechungs-, Seminar- und Konferenztisch mastermind fold

    Die smarte Lösung für multifunktional genutzte Räume – und für mehr Flexibilität: Sedus mastermind fold – ein hochwertiger, repräsentativer Konferenztisch, der bis zu acht Personen Platz bietet und sich schlank macht, wenn er nicht mehr gebraucht wird.

    Spezifikation
    • Modellfamilie

      • Faltbarer, mobiler Einzeltisch für bis zu 8 Personen in Rechteck- und Bootsform

      Gestellsystem

      Das Gestellsystem soll ein intuitives und leichtgängiges Falten des Tisches ermöglichen. Hierzu ist ein Getriebe vorzusehen, welches durch Zahnräder eine synchrone Führung der beiden aufzufaltenden Tischhälften ermöglicht.

      Beim Zusammenfalten des Tisches soll das Anheben der Tischplatten mechanisch unterstützt werden. Dazu sind idealer weise Gasfedern vorzusehen.

      Zur Verhinderung von ungewolltem Auffalten des Tisches muss die Kinematik des Faltmechanismus so ausgelegt sein, dass zum Auffalten ein deutlich wahrnehmbarer Widerstand überwunden werden muss.

      In aufgefaltetem Zustand soll der Tisch automatisch vorarretiert werden, um ein unbeabsichtigtes Zusammenfalten bei Gewichtsbelastung der Tischplatten (z.B. Sitzen auf dem Tisch) zu verhindern (Securelock-System).

      Die Arretierhebel müssen die flächenbündige Position der beiden Tischplatten dauerhaft gewährleisten. Die Bedienung ist von beiden Seiten möglich, jedoch muss es ausreichen, auf einer Seite zu arretieren.

      Die beiden Tischplatten sind längsseitig durch Aluminiumtraversen, auf der innen liegenden Stirnseite durch Aluminiumwannen torsionssicher zu stabilisieren. Die Aluminiumtraversen sind in einem Abstand von mindestens 60cm zu positionieren, um den Einbau von Einbausteckdosen sicherzustellen.

      Die vier Tischbeine aus Rundrohr sind mittels zweier diagonal verlaufender Zugstangen aus Rundrohr zu führen.

      An allen Tischbeinen sind feststellbare Rollen mit einem Durchmesser von 100mm vorzusehen.

      Der Tisch ist komplett montiert zu liefern.

      Trägermaterial

      Der Einsatz von 25 mm dicken Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial nach EN-312-2003 entsprechen.

      Generell sind nur Spanplatten der Güteklasse E 1 zu verwenden.

      Tischplatten

      Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen zu liefern:

      • Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN-14322), allseitig mit PP-Laserkante und integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer

        Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.
      • Echtholzoberfläche furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dickem Furnieranleimer.
      • Linoleum (Farbe schwarz L20, sand L22) mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments.
      • HPL-Oberfläche soft touch: Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Hersellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet.
      • Zertifikat geprüfte Sicherheit

      Qualität und Ökologie

      Das Tischprogramm ist nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

      • Zertifikat geprüfte Sicherheit

      DIN Fachbericht 147 Anforderungen und Prüfungen von Büromöbeln

      DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische

      • DIN 16 555 Büroarbeitsplatz – Flächen für Kommunikationsplätze in Büro- und Verwaltungsgebäuden

      DIN 15906 Tagungsstätten

      • EK 5/AK 3 (PG-ST) - Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Sitz-/Steharbeitstischen
      • EK 5/AK 3 (PG-RO) – Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Büromöbeln auf Rollen (ausgenommen Bürositzmöbel).
      • GS-Zeichen der DGUV Test / DIN EN 527 / DIN 16555
      • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • GREENGUARD certified
      • PAK-Nachweis

      Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

      Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

      • Produktion gemäß DIN ISO 9001
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfold-meeting-table-mastermind
    • ProduktfamilieMastermind table
    • ProduktgruppeMeeting tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)2804
    • Tiefe (mm)1204
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit