Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vierfußstuhl se:mood
Vierfußstuhl se:mood
Vierfußstuhl se:mood
Vierfußstuhl se:mood
Vierfußstuhl se:mood
    sedus

    Vierfußstuhl se:mood

    Gemeinsam arbeiten, gemeinsam Pause machen

    Geht es um moderne Office- und Arbeitsplatzkonzepte sowie Bereiche, in denen gemeinsam kreativ gearbeitet wird, sind die gestalterischen Ansprüche hoch. Dabei soll die Einrichtung harmonisch und zugleich wandelbar sein, mit Produkten, die eine Wohlfühlatmosphäre ermöglichen ohne sich aufzudrängen. se:mood macht all das möglich: überraschend anders, aktivierend und vielseitig.

    Mit seiner schlichten Aufmachung passt se:mood überall da, wo eine spontane Sitzgelegenheit gebraucht wird. Kurzes Gespräch im Wartebereich, kleine Pause in der Cafeteria oder konzentriertes Lesen in der Bibliothek, der Vierfußstuhl ist ein eleganter Partner.

    Spezifikation
    • Vielseitig einsetzbar Vierfußstuhl mit einteiliger, ergonomisch geformter Sitzschale aus Kunststoff oder PET-Filz und innovativem Bewegungskonzept für aktivierende Bewegung der Rückenlehne.

      Anwendungsbereiche

      • Besprechungs- und Projekträume
      • Schulungen
      • Kollaborations- und Begegnungszonen wie Kantine, Pausenbereiche, Kaffee
      • Temporäre Nutzung bei überdachten Außenbereichen

      Sitzschale

      Einteilige Sitzschale ergonomisch geformt mit Lordosenwölbung, taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante.

      Sitzschale in zwei Varianten "Kunststoff" und "PET-Filz"

      • Kunststoff:

      Schale in den Farben: schwarz, lichtgrau, basaltgrau, antikrosa, fjordgrün

      • PET-Filz:

      Schale in den Farben: anthrazit und hellgrau

      • Sitzbreite: 410 mm
      • Sitztiefe: 460 mm
      • Sitzhöhe: 440 mm
      • Rückenlehnenhöhe über dem Sitz: 360 mm

      Sitzkissen

      Optionales Sitzkissen, ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung.

      • Farben: grau oder graphit, Unterseite stets anthrazit
      • Größe: 395 mm x 370 mm

      Gestell

      Armlehnen sind als integrativer Bestandteil des Gestells in Form eines Rundbogens miteinander verbunden und tragen so eine im Sitzbereich freischwebende Schale.

      • Farben: schwarz, basaltgrau und lichtgrau.

      Gleiter

      Universelle TPU-Gleiter geeignet für harte und weiche Böden. Stets basaltgrau.

      Stapelfähigkeit

      Stapelbar bis max. 5 Stühle:

      • Stapeltiefe: 630 mm
      • Stapelhöhe: 1200 mm

      Gewicht

      • Mit Kunststoffschale: 5,0 kg
      • Mit Schale aus PET-Filz: 4,6 kg

      Benutzergewicht

      130 kg

      Qualitätsstandards

      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD zertifiziert
      • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in Bearbeitung)
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement
      • Hochwertige Materialien
      • 5 Jahre Garantie

      Ökologie

      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • Einfache Demontage
      • PET-Filz: Öko-Tex Standard 100
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
      • FACT-Sheet Ökobilanz
      • Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfour-legs-chair-se-mood
    • ProduktfamilieFour legs chair
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)802
    • Breite (mm)568
    • Tiefe (mm)544
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit