Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modulares Regalsystem se:matrix
Modulares Regalsystem se:matrix
Modulares Regalsystem se:matrix
Modulares Regalsystem se:matrix
Modulares Regalsystem se:matrix
    sedus

    Modulares Regalsystem se:matrix

    4.3 von 5 Sternen4.3(16 Bewertungen)

    Tisch an Tisch neben Schrank war gestern – heute bestimmen nonterritoriale Arbeitsplätze und Open Spaces die Büros. Dabei sind Flächeneffizienz und bedürfnisorientierte Bereiche ein wichtiges Thema. Wo können Zusammenarbeit sowie Austausch stattfinden und wo finde ich einen abgegrenzten Bereich für mich und meine Utensilien?


    Möbel, die die individuelle Gestaltung und multifunktionale Umgebungen unterstützen, sind dabei besonders vorteilhaft. se:matrix vereint genau das – die Funktion als Stauraum, als Zonierungs- sowie als Designelement. Das offene Regal lässt sich an das anpassen, was in der Arbeitsumgebung benötigt wird und sorgt außerdem für eine gewisse Lässigkeit im Büro. Damit Wohlfühlen zum Standard wird.

    Spezifikation
    • Typen

      • Regalmodul inklusive Funktionsebene
        • Funktionsebene = offener Korpus, optional mit Kabelwanne und Steckdosenoptionen
          • Offen
          • Rückwand
          • Rückwand und Klappe
        • Mindesthöhe Regalmodul 740 mm (Funktionsebene + 1 Ebene) bis 5 Ebenen 2015 mm (Funktionsebene + 4 weitere Ebenen)
        • Tiefe Regalmodul 400 mm
        • Breite Regalmodul 400 – 2000 mm
        • Durchgehende Fachböden sowie Entfall von Fachböden möglich
        • Rasterbreiten Segmente: 400 und 800er Raster
        • Maßvariable Kürzung am 800 mm Segment möglich um max. 390 mm
        • Serienmäßige Ausstattung mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; bei langen Konfigurationen muss ein zusätzliches Höhenausgleichsmodul mitgeliefert werden
      • Schrank-Regal-Modul
        • Schrankhöhe 2 und 3 OH
        • Gesamthöhe max. 5 Ebenen 2015 mm (Bspw.: Schrank 2 OH + 3 weitere Ebenen)
        • Tiefe 400 mm
        • Breite 400 – 2000 mm
        • Durchgehende Fachböden sowie Entfall von Fachböden möglich (im offenen Regal)
        • Frontvarianten Schrank: Flügeltür, Schubläden bei 800 mm Segmentbreite, offenes Fach
        • Aufteilung folgt der Segmentierung des Regals
        • Maßvariable Kürzung am 800 mm Segment möglich um max. 390 mm (Ausnahme: Schubläden)
        • Serienmäßige Ausstattung mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; bei langen Konfigurationen muss ein zusätzliches Höhenausgleichsmodul mitgeliefert werden
      • Verkettböden, Verkettfunktionsebene, Verkettschränke
        • Rasterbreite 400 und 800 mm
        • Zur Verbindung von Regalmodulen oder Schrank-Regal-Modulen (Beispiel: 2000 mm Regalmodul + 800 mm Verkettböden + 2000 mm Regalmodul = 4800 mm Konfiguration)
        • Einsatz Verkettschrank nur zwischen zwei Schränken

      Folgende Konfiguration müssen abgebildet werden können:

      • lineare Aufstellung
      • L- und T-Aufstellung
      • Höhenmix über Verkettelemente

      Bodensicherung:

      • Eine Bodenbefestigung ist für die Höhe von 5 Ebenen in den Breiten 400, 800 und 1200 mm Befestigungsset serienmäßig vorzuhalten
      • Bodensicherung soll optional für die anderen Größen verfügbar sein

      Einrichtungen Regalmodul:

      • Rückwände
      • Seitenwände
      • Zwischenboden
      • Fachteiler
      • Einschlagende Türen
        • Bei 400 mm Segmentbreite eintürig
        • Bei 800 mm Segmentbreite zweitürig

      Schließsysteme für Türen im Regalmodul (bei 400er Segmentbreite), Basis- und Verkettschränke:

      • Ohne

      Wechselkern

      • Zahlenschloss
      • digitales Codeschloss mit RFID

      Griffe:

      • Push-to-open für Türen und Klappe
      • Knopfgriff
        • Schwarz
        • Matt aluminium

      Folgende Add-Ons sind vorzuhalten:

      • PET-Paneele (adaptiv)
      • für Segmentbreite 400 und 800 mm (nicht bei Maßkürzung)
        • Höhe = Regalhöhe (Funktionsebene und Schränke ohne Stoff-/ PET-Panel)
      • Whiteboardaufhängung
        • Adaptiv zur Anbringung an die Pfosten
      • Garderobenstange
        • Für 800 mm Verkettböden in der 5 Ebene
      • PET-Korb 345 x 365 x 180 mmm

      Pflanzkasten:

      • Pflanzkasten aus Melamin mit wasserdichtem Pflanzeinsatz
      • Abgestimmte Abmessungen
      • Breiten 345, 745 mm
      • Höhe 140 mm
      • Tiefe 345 mm

      Monitormodul 5 OH (Basisschrank 2 OH + Monitoraufsatz 3 OH) in 2 Ausführungen:

      • Breite 1600 mm
        • mit 4 Türen
        • für Monitore max. Höhe: 1100 mm, max. Breite: 1500 mm (max. 65“)
      • Breite 2000 mm
        • mit 4 Türen, 1 offenes Fach mittig
        • für Monitore max. Höhe: 1100 mm, max. Breite 1900 mm (max. 85“)
      • Bohrraster zur Aufnahme von Monitoren mit oder ohne zusätzliche Halterung (bis VESA 600 x 600 mm)
      • Unterboden muss serienmäßig mit Kabeldurchlässen Li und Re sein
      • Optional Kabeldurchlässe in den Seitenwänden zum Durchführen der Elektrifizierung
        • Li, Re, beidseitig
        • Das Durchführen der Elektrifizierung erfolgt innerhalb der doppelten Rückwand
      • Es muss serienmäßig eine 3-fach Steckdose enthalten sein
      • Vorderseite kann optional mit Steckdose PIX oder Powerframe 3fach ausgestattet werden
      • Abnehmbare Rückwand
      • Die Rückseite soll optional zur Aufnahme von whiteboards angepasst werden können
      • Optionale Vorbereitung zur linearen Verkettung mit Regal- oder Schrank-Regal-Modul

      High desk:

      • Breiten: 1600, 2000 mm
      • Tiefe 800 mm
      • Höhe 950 mm
      • abgeleitet aus Bauweise des Regals
      • abschließende Platte als Tischplatte
      • Zwischenboden als Ablagefläche
      • Zwei offene Fächer serienmäßig als Stauraum für Utensilien
      • Einrichtungsoptionen offene Fächer:
      • Zwischenboden
      • Fachteiler
      • Türen
      • Kombination Zwischenboden oder Fachteiler mit Türen
      • PET-Körbe, insbesondere bei Einsatz des Fachteilers

      Verpackungen und Montage

      Das Regalsystem muss bis zu einer Modulgröße von 2000 mm Breite und 4 Ebenen montiert geliefert werden.

      Bei einer Modulgröße von 2000 mm Breite und 5 Ebenen muss die Auslieferung in 2 Elementen erflogen: Funktionsebene + 4 Ebenen Regal.

      Qualität & Ökologie

      Das Schrank-Regal-Modul muss nach folgenden Anforderungen konzipiert sein:

      • Zertifikat geprüfte Sicherheit
      • Greenguard
      • PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

      Die Prozesse zur Herstellung der Produkte müssen zertifiziert sein nach:

      • DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • DIN EN ISO 50001 Energiemanagement
      • DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-shelving-system-se-matrix
    • ProduktfamilieMatrix Modular shelving system
    • ProduktgruppeModular shelving system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1165
    • Breite (mm)3302
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf units
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika