Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair
Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair
Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair
Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair
Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair
    sedus

    Drehstuhl für wohnliche Büros und das Zuhause se:flair

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)

    Das Büro ist so vielgestaltig wie nie: Touch-Down-Arbeitsplätze, Workshop-Bereiche, Lounge-Areas, Konferenzräume sowie vieles mehr bestimmen die vorhandenen Flächen. Dazu kommen Konzepte wie hybrides Arbeiten und das Home-Office, die die Arbeitswelt erobert haben. Dabei ist der Wunsch nach mehr Wohnlichkeit im Arbeits-Kontext sehr wichtig. se:flair macht’s möglich: der Stuhl, der Wohnlichkeit, Komfort und Funktion vereint.

    Spezifikation
    • Die Optik eines Schalenstuhls gepaart mit dem Komfort einer Membranbespannung und den ergonomischen Funktionen eines Arbeitsstuhls. Der vielseitig einsetzbare Bürodrehstuhl besticht durch eine organische Silhouette sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

      Anwendungen

      • Teamarbeitsplatz & Hot Desk Zone
      • Besprechungs- & Seminarraum
      • Knotenpunkt & Zwischenzone
      • Ruhezone & Rückzugsort
      • Home-Office

      Modellfarbe

      Zwei Ausführungen zur Auswahl:

      • Farben: Schwarz (RAL 9011) oder Purweiß (RAL 9016)

      Rückenlehne

      Rückenlehne stets mit Membranbespannung.

      • Strickmembran erhältlich in den Farben: M7A schwarz, M7B hellgrau, M7C weinrot, M7D terracotta, M7E tannengrün
      • Höhe der Rückenlehne gemessen über eingesessenem Sitz: 435 mm
      • Breite der Rückenlehne: 400 mm
      • Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 230 – 270 mm
      • Öffnungswinkel: 95°
      • Lehnenneigung: 23°

      Lordose

      Lordosenunterstützung durch Unterspannmembran stets integriert. Membran passt sich optimal den Konturen von Rücken, Becken- und Lendenbereich an, wirkt unterstützend und verbessert so das ergonomische Sitzen.

      Farbe des Unterspannrahmens abhängig von Modellfarbe. Unterspannrahmen sowie Unterspannmembran im Rücken kaum sichtbar.

      Armlehnen

      Armlehnen im Lehnenrahmen stets integriert.

      • Armlehnenhöhe vom Sitz: 250 mm
      • Länge der Armauflage: 200 mm
      • Breite der Armauflage: 50 mm
      • Lichte Weite zwischen Armlehnen: 470 mm
      • Kleinster Abstand Rückenlehne zu Armlehnenvorderkante: 330 mm

      Sitz

      Sitz gepolstert mit Membranbezug oder Sitz gepolstert mit Bezugsstoff.

      Sitzpolster und Rückenmembran können wahlweise auch getrennt voneinander bestimmt werden.

      • Strickmembran erhältlich in den Farben: M7A schwarz, M7B hellgrau, M7C weinrot, M7D terracotta, M7E tannengrün
      • Ausgewählte Bezugsstoffe sowie Lederimitat.
      • Abweichung zwischen Bezug vom Sitz und Rücken möglich.
      • Sitzplatte: Farbe abhängig von ausgewählter Modellfarbe
      • Sitzbreite: 430 mm
      • Sitztiefe: 455 mm
      • Polsterdicke: 50 mm

      Mechanik

      Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik. Ergonomisch intuitiver Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer.

      • Ein vorwärts (8°) gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an
      • Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf: Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an.
      • Rückenlehnen-Öffnungswinkel der Mechanik von 23° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit.
      • Intuitive schnelle Justierung: Rückenlehnenarretierung möglich für “starre” oder “bewegte” Sitzhaltung. Bedienelement zur Arretierung stets basaltgrau
      • Farbe abhängig von Modellfarbe

      Sitzhöhenverstellung

      Kunststoff 5-Stern-Fuß auf Rollen:

      • Höhenverstellung per Gasfeder
      • Höhenverstellung des Sitzes: 400 – 510 mm
      • Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe.
      • Bedienelement zur Höhenverstellung stets basaltgrau

      Aluminium 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

      • Höhenverstellung per Gasfeder
      • Höhenverstellung des Sitzes: 390 – 515 mm
      • Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe.
      • Bedienelement zur Höhenverstellung stets basaltgrau

      Holzgestell 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

      • Ohne Höhenverstellung
      • Sitzhöhe: 440 mm

      Charakteristika der Bedienung

      • Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente
      • Intuitive Bedienung der Einstellungen im Sitzen
      • Kurzgefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl

      Untergestell

      Kunststofffuß 5-Stern-Fuß auf Rollen:

      • 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar (Gasfeder)
      • Farbe wird über Modellfarbe bestimmt

      Aluminium 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

      • 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar (Gasfeder)
      • Farbe wird über Modellfarbe bestimmt

      Holzgestell 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

      • 360° drehbar, arretierbar
      • Farben Holzausleger: Buche Natur, Buche schwarz, Eiche Natur
      • Farbe des Aluminiumknoten abhängig von Modellfarbe

      Rollen / Gleiter

      Kunststoff 5-Stern-Fuß:

      Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder weiche Rollen für harte Böden erhältlich. Farbe der Rollen abhängig von Modellfarbe.

      • Modellfarbe schwarz
        • Harte Rollen: Rad schwarz, Lauffläche schwarz
        • Weiche Rollen: Rad schwarz, Lauffläche basaltgrau
      • Modellfarbe purweiß
        • Harte Rollen: Rad purweiß, Lauffläche purweiß
        • Weiche Rollen: Rad purweiß, Lauffläche basaltgrau

      Aluminium 4-Stern-Fuß / Holgestell 4-Stern-Fuß:

      • Kunststoffgleiter für weiche Böden
      • Filzgleiter für harte Böden

      Rollenschutz

      • Schwarze Rollen mit / ohne Transport-Rollenschutz
      • Weiße Rollen stets mit Transport-Rollenschutz

      Gewicht

      • Kunststoff 5-Stern-Fuß: 9,7 kg
      • Aluminium 4-Stern-Fuß: 11,0 kg
      • Holgestell 4-Stern-Fuß: 9,0 kg

      Benutzergewicht

      • Kunststoff 5-Stern-Fuß / Aluminium 4-Stern-Fuß: 130 kg
      • Holgestell 4-Stern-Fuß: 110 kg

        Accessoires

        • Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004)
        • Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz* und Bezugsstoffen Step, Fame & One
        • Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug: Membran in Schwarz*
        • Brandschutzausführung UK FFFSR, BS 5852, Crib 5 (Code 6024)
        • Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz* und Bezugsstoffen Fame
        • Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug (wird nicht erfüllt!)
        • Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044)
        • Variante Rücken mit Membran* & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz und Bezugsstoffen Step & One
        • Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug: Membran in Schwarz*

        * Weitere Membranfarben auf Anfrage

        Transport & Versand

        • Komplettmontierer Versand per Spedition
        • Teilzerlegter Versand per Paketdienst (Modellcode: fr-820):

        Paketmaße:700 x 655 x 485 mm

        Gewichte:

        • Kartonverpackt KU 5-Stern / Alu 4-Stern: 12,3 kg
        • Kartonverpackt Holz 4-Stern: 11,2 kg

        Qualitätsstandards

        • 5 Jahre Garantie
        • Hochwertige Materialien
        • TÜV schadstoffgeprüft (in Bearbeitung)

        Für KU 5-Stern-Fuß mit Rollen:

        • Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1 (in Bearbeitung) / DIN 4573

        Für Alu / Holzgestell 4-Stern mit Gleitern:

        • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ Besucherstühle DIN EN-16139 L1 (in Bearbeitung)

        Ökologie

        • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
        • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
        • Einfache Demontage
        • FACT-Sheet Ökobilanz
        • Greenguard zertifiziert (in Bearbeitung)
        • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
        • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
        • Unverklebte Bezugstechnik
        • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeroffice-swivel-chair-se-flair
      • ProduktfamilieSwivel Office chair
      • ProduktgruppeChairs
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)871
      • Breite (mm)697
      • Tiefe (mm)683
      Verwandt
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
      • Klassifizierung12 52 13
      • Format2014TitelChairs
      • OmniClassNummer23-21 13 00
      • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika