Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehstuhl turn around
Drehstuhl turn around
Drehstuhl turn around
Drehstuhl turn around
Drehstuhl turn around
    sedus

    Drehstuhl turn around

    Umdenken & umsteigen

    Wo lange Zeit feste Strukturen mit einzelnen Büroräumen das Bild prägten, dominiert heute dynamische Projektarbeit mit variablen Teams an flexiblen Orten. Besprochen, gearbeitet und entschieden wird dort, wo es für Effizienz und Ergebnis am besten ist – zum Beispiel auf einem Sedus turn around, der speziell für die Anforderungen der Team- und Projektarbeit entwickelt wurde.

    Spezifikation
    • Funktionsbereiche

      Drehstuhl für den Einsatz an Projekt- und Besprechungstischen oder temporärer Einzelarbeitsplätze.

      Sitzschale, Polster, Wippmechanik und Gestell sind ausgelegt für die Anforderungen temporärer Tätigkeiten wie Team- und Projektarbeit oder konzentrierte Einzelarbeit.

      Wippmechanik

      Die Schalenunterseite endet mit einem Formschluss zur Wippmechanik. Sie ermöglicht eine Bewegung nach hinten und nach vorne.

      Schale

      Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material.
      Sitz in runder Grundform mit rundumlaufender, dynamischer Fase an der Sitz-vorderkante: Seitliches Aufsteigen und Steh-Sitzen wird erleichtert.
      Lehne mit umfließender Schalenkontur ermöglicht Haltungswechsel für seitlich eingedrehte Sitzpositionen.

      Polster

      Sitzpolsterdicke: 70 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante
      Rückenpolsterdicke: 40 mm im Lordosenbereich; 15 mm an der Rückenkante
      Rückenpolster mit rundumlaufender Polsterfläche am Lehnenanschluss, integrierte Armauflagen und Lordosenausformung. Weiches Sitzgefühl und permanente Abstützung des Rückens.

      Fußausführung

      Aluminiumfußkreuz mit 5 Auslegern, pulverbeschichtet in schwarz, purweiß oder poliert.

      Rollen

      Es werden harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) mit einem Durchmesser von 65 mm geliefert. Optional sind weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

      Gleiter

      Als Option können Kunststoff- oder Filzgleiter anstelle von Rollen bestellt werden. Die Gleiter mit Kunststofffläche sind universell einsetzbar, die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet.

      Sitzhöhenverstellung

      Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Höhenverstellung 430-540 mm. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

      Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 420 - 550 mm.

      Charakteristika der Bedienung

      Einfache Bedienbarkeit zur schnellen und intuitiven Nutzung, da nur eine Taste für die Sitzhöhenverstellung.

      Gewicht
      11,5 kg

      Maximales Benutzergewicht

      150 kg

      Qualitätsstandards

      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1/ DIN 68878 / DIN 4573
      • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • AGR Zertifikat
      • Made in Germany
      • Hochwertige Materialien
      • 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001
      • iF product design award 2015
      • interior innovation award 2015, Selection
      • German Design award 2016, Special Mention

      Ökologie

      • Weitgehend Verzicht auf geklebte Bezüge
      • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
      • Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • FACT-Sheet Ökobilanz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroffice-swivel-chair-turn-around
    • ProduktfamilieSwivel chair
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)821
    • Breite (mm)678
    • Tiefe (mm)671
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit