Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
    sedus

    quarterback 2 swivel chair

    Google-Übersetzung,
    Der zeitlose Klassiker mit unzähligen Möglichkeiten – Flexibilität steht beim Quarterback 2 im Mittelpunkt. Als Weiterentwicklung des Quarterback bietet der Drehstuhl ein cleveres Modulsystem für individuelle Konfigurationen. Optimiert für Einsatzsituation und -bereich, bleibt er ein zeitloser Klassiker mit eleganter Rückenlehne und markantem, kantigem Design. Gestalten Sie Ihr einzigartiges Sedus-Produkt – denn maximaler Komfort erfordert maßgeschneiderte Lösungen. Unser Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt durch die verschiedenen Optionen und Anpassungsmöglichkeiten. Am Ende der Konfiguration können Sie ein unverbindliches Angebot anfordern, Bilder und Planungsdaten herunterladen und das Produkt per Augmented Reality direkt im Raum testen. Ihre persönliche Konfiguration rufen Sie jederzeit mit Ihrem persönlichen PIN-Code ab – einfach speichern, später wiederkommen und Anpassungen vornehmen. Los geht's! Der Quarterback lässt sich ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren: mit modularen Elementen, die sich einfach verbinden lassen, die meisten davon werkzeuglos. Vollständig gepolsterter Membran-„Similar“-Mechanismus mit automatischer Gewichtsanpassung Automatische Sitzneigung bis zu 5° Arretierbar in aufrechter Position Öffnungswinkel: 0, 8, 16, 26° Ideal für Gemeinschaftsarbeitsplätze „Similar“-Mechanismus mit individueller Gewichtsanpassung Mit/ohne Sitzneigungsverstellung bis zu 4° Arretierbar in 3 Positionen Öffnungswinkel: 26° Ideal für fest zugewiesene Arbeitsplätze Der passende Besucherstuhl ist mit gepolsterter oder Membran-Rückenlehne, mit oder ohne Armlehnen, als Freischwinger oder 4-Bein-Gestell (mit Rollen oder Gleitern) erhältlich. Bürostuhl (5-Stern-Fußkreuz) Tresenstuhl (5-Stern-Fußkreuz) Besucherstuhl (4-Stern-Fußkreuz) Freischwinger-Besucherstuhl Besucherstuhl (4-Stern-Fußkreuz) Verschiedene Armlehnenvarianten (1D, 2D, 3D, 4D) oder ohne Armlehnen Lendenwirbelstütze (höhen- und/oder tiefenverstellbar) Gleitsitz (Verstellbereich 7 cm) Sitzhöhenverstellung: Sedo Lift III-Mechanismus Nackenstütze und Kleiderhaken als Set oder separat erhältlich Wir beziehen rund zwei Drittel des für unsere Produkte benötigten Stahls, Aluminiums und Holzes aus Deutschland und fast den gesamten Rest aus Europa. Dadurch vermeiden wir lange Transportwege und stärken gleichzeitig die regionale Wirtschaft. Wir verwenden Materialien, die hinsichtlich potenziell schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt geprüft und bewertet wurden. Bezüge nicht verklebt FCKW-freie Schäume Verzinkung mit Chrom III Verwendung zertifizierter Polsterstoffe gemäß OEKO-TEX Standard 100 Hergestellt mit 100 % Ökostrom Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement Hergestellt gemäß DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement Hergestellt gemäß DIN EN ISO 50001 Energiemanagement Hergestellt gemäß DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit Optionen Polsterung Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Membranbezug Sitz und Rückenlehne gepolstert Unterschiedlicher Bezug für Rückenlehne Membran schwarz naturweiß, salbeigrün, anthrazit, beigegrau, braungrau, blauviolett, graublau, türkisblau, rot Modellfarbe / Kunststoffteile schwarz hellgrau Lendenwirbelstütze Keine Lendenwirbelstütze Höhenverstellbare Lendenwirbelstütze Tiefenverstellung der Lendenwirbelstütze Armlehnen 2D-Armlehnen mit Kunststoffbezügen Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen 3D-Armlehnen mit PUR-Bezügen, breitenverstellbar 4D-Armlehnen mit Soft-Touch-Bezügen 4D-Armlehnen mit 360° drehbaren Soft-Touch-Bezügen Ohne Armlehnen Sitz Standardsitz Schiebesitz (70 mm Verstellbereich) Mechanismus Ähnlicher Mechanismus mit automatischer Gewichtsanpassung Ähnlicher Mechanismus mit automatischer Gewichtsanpassung für leichte Personen Ähnlicher Mechanismus mit individueller Gewichtsanpassung Ähnlicher Mechanismus mit individueller Gewichtsanpassung und Vorwärtsneigung Sitzhöhenverstellung Gaslift Gaslift für Sitzhöhe 400 - 550 mm Sedo-Lift-Mechanismus III für Sitzhöhe 420 - 530 mm Gaslift für Thekenausführung mit Fußring Fußkreuz 5-Stern-Kunststofffußkreuz, schwarz 5-Stern-Kunststofffußkreuz, hellgrau 5-Stern-Aluminiumfußkreuz, schwarz, hellgrau, poliert Rollen Harte Rollen für weiche Böden Weiche Rollen für harte Böden Feststellrollen Brandschutz Brandschutzausführung in Kombination mit den Bezugsstoffen Fame, Nobel, One oder Step Zubehör Kleiderbügel Nackenstütze mit Höhen- und Neigungsverstellung – in schwarzem oder hellgrauem Kunstleder (Farbe durch Modellfarbe definiert) oder in schwarzer Membran Feste Nackenstütze/Kleiderbügel Modell für die Nachrüstung des Zubehörs vorbereitet Norm DIN EN 1335-1:2023 untypisiert DIN EN 1335-1:2023 Typ A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquarterback-2
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit