Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube
Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube
Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube
Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube
Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube
    sedus

    Die Office-Cube-Lösung für offene Bürolandschaften se:cube

    Wie ein Raum-Modul neuen Platz schafft. Offene Raumkonzepte, Flexibilität und neue Arbeitsstile prägen die Büros der Zukunft. Das bringt eine Menge Vorteile mit sich: Eingefahrene Strukturen werden aufgelöst, Kommunikation und Zusammenarbeit werden gefördert. Kurze Wege, flexible Meetings und spontaner Austausch prägen Raum und Arbeitsalltag der Zukunft. Und wie sieht es mit konzentriertem Arbeiten aus? Für bestimmte Aufgaben sind Fokus, Ruhe und etwas Distanz zum Umfeld notwendig. Eine Möglichkeit sich von äußeren Einflüssen abzugrenzen und Störgeräusche „draußen“ zu lassen, ist die Office-Cube-Lösung. Es gilt jedoch auch umgekehrt: Wo können Treffen in kleiner Runde stattfinden oder Telefonate geführt werden, ohne dabei andere zu beeinträchtigen? Der se:cube – für die Arbeit, für eine Auszeit, für alle.

    Spezifikation
    • Typ/Abmessungen/Flächenbedarf/Gewicht:

      • Größe S / Außenmaß: B 1500 x T 1000 x H 2320 mm, Innenmaß: B 1215 x T 880 x H 2200 mm (unter Leuchte: H 2150 mm), Flächenbedarf: 1,5 m², Gewicht: 480 kg (leer)
      • Größe M / Außenmaß: B 2000 x T 1500 x H 2320 mm, Innenmaß: B 1715 x T 1382 x H 2200 mm (unter Leuchte: H 2150 mm), Flächenbedarf: 3 m², Gewicht: 675 kg (leer)
      • Größe L / Außenmaß: B 2500 x T 2500 x H 2320 mm, Innenmaß: B 2165 x T 2380 x H 2200 mm (unter Leuchte: H 2150 mm), Flächenbedarf: 6,25 m², Gewicht: 1025 kg (leer)
      • Benötigte lichte Raumhöhe für Montage und Luftzirkulation: min. 2500 mm

      Konstruktion:

      Die Boden-, Wand- und Deckenelemente müssen aus besonderen Leichtbauplatten mit einzigartiger dreidimensionaler Kernstruktur bestehen. Diese intelligenten Leichtbauplatten sollen nur 1/3 des Gewichtes eines herkömmlichen Holzplattenwerkstoffes in gleicher Stärke ausmachen, extrem stabil sein und eine sehr einfache Elektrifizierung/Kabelführung innerhalb der Platten ermöglichen.

      Eine GS-Zertifizierung für Office Cubes muss vom TÜV vorliegen.

      Decke:

      Die Decke der Office Cubes muss je nach Größe des Raumes aus 1 oder 3 Leichtbaupaneelen bestehen. Im mittig positionierten Technikpaneel sind die schallgedämmte Belüftung und die Beleuchtung zu platzieren. Die leicht abgehängte Beleuchtung soll die Belüftungs- und Steuereinheit vollständig verdecken, so dass keine Belüftungsschlitze und Sensoren sichtbar sind.

      Boden:

      Der Boden muss je nach Größe des Raumes aus ein bis drei Elementen bestehen. Diese müssen miteinander verbunden und mittels von oben zugänglichen Stellgleitern (S = 12 Stück, M = 16 Stück und L = 24 Stück) in Waage gebracht werden. Im vordersten Bodenpaneel muss eine Öffnung platziert sein, durch die die Stromzuleitung vom Gebäude zum Office Cube zugänglich gemacht wird. Der Stromanschluss des Office Cubes muss per Plug&Play erfolgen. Der Boden ist ein konstruktives Element. Der Höhenunterschied darf nicht mehr als 75 mm betragen. Die entstehende Höhendistanz von 75 mm muss bei Bedarf durch eine Gummirampe stufenfrei ausgeglichen werden können (erhältlich bei RO-Flex GmbH).

      Verglasung:

      Das Office Cube System soll einseitig oder zweiseitig mit Glasflächen ausgestattet werden können. Die einseitige Verglasung beschreibt den Standard, bezieht sich immer auf die Seite der Tür. Bei einer zweiseitigen Verglasung ist zusätzlich die gegenüberliegende Seite zu verglasen.

      Die feststehenden Glasflächen sollen in der Qualität 10,76 mm VSG-SI (Verbundscheiben-Sicherheitsglas mit zwischenliegender Akustikfolie) geliefert werden, so dass db 38 RwP erreicht wird.

      Folierung

      Für die Sicherheit zur Nutzung des Office Cube-Systems muss die DGUV Information 208-014 der Arbeitsstättenverordnung Anhang Nr. 1.5 (3) berücksichtigt werden. Für den Office Cube ist deshalb eine umlaufende Teilfolierung auf Augenhöhe (Unterkante 1400 mm vom Boden) auf den Glasflächen anzubieten. Diese muss standardmäßig im Produkt enthalten sein, kann jedoch abgewählt werden, wenn der Kunde eine eigene Folierung aufbringen möchte.

      Türen:

      Die Ganzglastüren müssen je nach Interieur links oder rechts am Eckelement angeschlagen oder mittig positioniert werden können und einen Öffnungswinkel von ca. 160° haben. Die Türöffnung muss stets nach außen erfolgen. Die Beschläge, die Bodenabsenkdichtung sowie der Türdrücker mit Schlosskasten müssen in Graphit Struktur Metallic geliefert werden.

      Zwei Türvarianten müssen zur Auswahl stehen:

      • Serienmäßig: 10,76 mm VSG-SI Ganzglastür (Verbundscheiben-Sicherheitsglas mit zwischenliegender Akustikfolie) mit absenkbarer Bodendichtung
      • Optional: mit Magnetzuhaltung. Diese zieht das Türblatt an die Dichtungen und verbessert so die Schallpegelminderung.

      Die Türen sind serienmäßig mit einem Schlosskasten mit Blindzylinder auszustatten, so dass sie im Standard nicht abschließbar sind. In den Schlosskasten müssen nachträglich Profilzylinder mit dem Dornmaß 56,5 mm eingesetzt werden können, so dass eine Anpassung an kundenspezifische Schließsysteme möglich ist. Diese erfolgt nach der Montage des Office Cube-Systems durch den Kunden.

      Wände außen

      Die geschlossenen Wände sind außen mit aufrechten Melaminpaneelen auszustatten. Serienmäßig sind diese in purweiß vorzuhalten. Diese Paneele müssen immer der Außenfarbe des Office Cubes angepasst werden. Bei diesen Wänden müssen sich einzelnen Paneele optional mit beschreibbaren Whiteboards bestücken lassen, so dass weitere Flächen für kreative Prozesse geschaffen werden können.

      Schalldämmung/Akustik:

      Die Schalldämmung der Office Cubes muss so gut sein, dass die Office Cubes in der Mitte eines Büros positioniert werden können. Die Sprachverständlichkeit ist abhängig vom Umgebungsgeräuschpegel im umliegenden Raum. Teppiche und Wandabsorber sind einzusetzen, um eine optimale Raumakustik ohne Flatterechos und mit niedrigen Nachhallzeiten zu erreichen. Dies ist ebenfalls abhängig von der Anzahl der geschlossenen Wände. Die stoffbezogenen Wandpaneele müssen die Nachhallzeit des Office Cubes verbessern und führen dadurch zu einer besseren Sprachverständlichkeit. Der Office Cube muss einer akustischen Prüfung auf Schallpegelminderung und Nachhallwerte unterzogen werden. Die Schallpegelminderung beschreiben die Reduktion der Schallübertragung der für Sprache relevanten Frequenzen vom Inneren des Office Cubes nach außen und von der Umgebung in den Office Cube hinein. Eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 11957 (2010) muss vorliegen.

      Folgende akustische Ausstattungen sind vorzuhalten:

      • Standardmäßig: Schallgedämmte Zu- und Abluft, doppelschaliger Wandaufbau, akustisch wirksame Wandpaneele innen, feststehende Glaselemente 10,76 VSG-SI + 10,76 mm VSG-SI Ganzglastür mit zwischenliegender Akustikfolie und Bodenabsenkdichtung
      • Optional: zusätzlich Magnetzuhaltung bei der Tür
      • Standardmäßig müssen an den geschlossenen Seiten links und rechts der Tür Paneel 1 und 2 (Bei S nur Paneel 1) akustisch wirksam und Paneel 3 und 4 als stoffbezogene Paneele (bei S nur Paneel 2) eingesetzt werden, so dass niedrige Nachhallzeiten und eine optimale Raumakustik ohne Flatterechos erlangt und das Wohlbefinden im Raum gesteigert wird.

      Belüftung:

      Eine schallgedämmte Belüftungseinheit mit Radiallüftern ist in einer der beiden geschlossenen Wände neben der Tür anzuordnen. Diese erzeugt im Office Cube einen Unterdruck. Die Frischluft muss durch die ebenfalls schallgedämmte Zuluft in der Decke über der Beleuchtung eingesogen, durch den Raum gezogen und durch das Belüftungsgitter unten in die Wand geführt werden. Anschließend muss die Belüftungseinheit die verbrauchte Luft am oberen Ende des Office Cubes wieder nach draußen in den umliegenden Raum befördern. Durch große Querschnitte der Belüftungselemente ist zu gewährleisten, dass weder eine starke Geräuschentwicklung noch wahrnehmbare Zugluft entstehen kann. An der Außenseite dürfen keine Lüftungsabdeckungen sichtbar sein.

      Eine lichte Höhe von 20 cm über der Decke des Office Cubes muss ausreichen, um einen guten Luftaustausch im Raum gewährleisten zu können.

      Pro Person muss ein Richtwert von 35-45 m³/h Frischluftbedarf zugrunde gelegt werden. Bei der Einrichtung der Belüftung muss der Komfortbetrieb individuell auf die Größe des Raumes und das geplante Interieur inkl. Anzahl der Nutzer abgestimmt und eingestellt sein. Die vollautomatische Steuerung muss die Lüfter anhand von Raumtemperatur und CO2-Gehalt der Raumluft regeln. Wird optional ein Folienschalter für manuelle Steuerung gewählt, müssen sich Beleuchtung und Belüftung zusätzlich individuell steuern lassen.

      Luftwechselraten je Größe in Abhängigkeit von Temperatur und CO2-Gehalt:

      • Größe S: 58-139 l/s entspricht 210-500 m³/h, Luftwechselrate: 81-192 rv/h
      • Größe M: 58-139 l/s entspricht 210-500 m³/h, Luftwechselrate: 36-87 rv/h
      • Größe L: 58-139 l /s entspricht 210-500 m³/h, Luftwechselrate: 17-40 rv/h
      • Die Luftqualität im Cube muss dauerhaft durch einen CO2-Sensor überwacht werden. Ab einem CO²-Gehalt von 1000 ppm muss die Steuerung der Belüftung die Luftwechselrate vollautomatisch erhöhen. Zur Sicherheit des Nutzers muss ab einem CO²-Gehalt von 1300 ppm ein optisches Lichtsignal (heller und dunkler werdende Hauptbeleuchtung innen) anzeigen, dass die Luftqualität schlecht ist und entweder die Belüftung höher geregelt werden oder die Tür geöffnet werden sollte.

      Die Steuerung der Office Cubes muss mit einer Nachlaufzeit der Lüftung ausgestattet sein, die nach Verlassen des Raumes automatisch eingeleitet wird. Die Nachlaufzeit der Lüftung darf 5 Minuten nicht unterschreiten, um einen kompletten Luftaustausch und somit eine optimale Vorbereitung für die nächste Nutzung zu gewährleisten.

      Verpackung:

      Die Verpackung muss auf Mehrwegbehältern (Deutschland) oder Einwegpaletten (Ausland) je nach Einbringung und Größe der Office Cubes erfolgen. Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

      Das Transportvolumen darf je nach Größe nicht mehr betragen als:

      • Größe S leer: 8 m³ se:cube S mit Interieur: 8,5 m³
      • Größe M leer: 8 m³ se:cube M mit Interieur: 10 m³
      • Größe L leer: 10 m³ se:cube L mit Interieur: 12,5 m³

      Qualität und Ökologie:

      Das Office Cube System muss nach folgenden Anforderungen konzipiert sein:

      • Office Cube
        • EU-Konformitätserklärung und CE-Zertifikate für alle elektrischen Komponenten (Leuchten, Lüfter, Kabel, Steckdosen und Steuerung)
        • RED-Zertifizierung
        • GS-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland
        • Zertifizierung nach folgenden EU-Richtlinien, Normen und Klassifizierungen:
          • 2014/30/EU
          • 2014/35/EU
          • 2009/125/EG
          • 2011/65/EC und 2011/65/EU
          • 2001/95/EG
          • 2015/863/EU
          • IEC 60999
          • IEC 60884
          • Class 5842-05
          • Class 5842-85
      • Sitzelemente:
        • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
        • GREENGUARD certified

      Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind zu zertifizieren nach:

      • DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • DIN ISO 9001
      • DIN ISO 50001 Energiemanagement
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroom-in-room-modules-cube
    • ProduktfamilieMeeting Pod/ Soundproof meeting pod
    • ProduktgruppeMeeting Pod
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2319
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1534
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit