Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
se:lab flip agile Tisch, Klapptisch
se:lab flip agile Tisch, Klapptisch
se:lab flip agile Tisch, Klapptisch
se:lab flip agile Tisch, Klapptisch
se:lab flip agile Tisch, Klapptisch
    sedus

    se:lab flip agile Tisch, Klapptisch

    Ob Seminare, Workshops, Besprechungen oder Vorlesungen: Mit dem mobilen Staffeltisch se:lab flip lässt sich in multifunktionalen Räumen jede Anwendungssituation flexibel gestalten – und das besonders einfach. Denn mit seinen Rollen kann se:lab flip mühelos im Raum verschoben werden. Wenn er nicht gebraucht wird, genügen wenige Handgriffe, um ihn hochzuklappen und platzsparend zu verstauen. Mit zahlreichen Plattenmaßen und -formen sowie weiteren Individualisierungsmöglichkeiten lässt sich se:lab flip zudem an die Umgebung anpassen und wird dadurch zum geschätzten Teilnehmer jeder Veranstaltung.
    Spezifikation
    • Product family

      The table product family must be characterised by a large selection of attractive, mobile stackable tables with a fixed height of 740 mm and must offer a variety of applications. It must offer a wide range of different table top sizes and shapes which are combined with the frame with integrated folding function on castors, to cater for a great variety of application situations. The stackable table is to be perfectly suited for multifunctional training, seminar, workshop and meeting rooms.

      Frame system

      The frame is to consist of a powder-coated T-foot frame with foot support and column. The table top must be able to be swivelled upwards by means of an integrated folding mechanism, so that it is possible to stack several tables in a space-saving way. The table is operated using two hands via a lever underneath the table top.

      Base

      The tables must be fitted with 4 lockable castors with a height of 65 mm and be suitable for both soft and hard flooring.

      • Table height: 740 mm
      • Stacking dimensions: Skid dimensions 690/890 mm +185 mm

      Table depth

      700 mm

      750 mm

      800 mm

      900 mm

      1000 mm

      Skid dimensions

      690 mm

      690 mm

      690 mm

      890 mm

      890 mm

      Table tops

      The following rectangular table tops must be available for a stackable table:

      • Rectangular: W 1200 x D 700/800 mm, W 1400 x D 700/800 mm, W 1500 x D 750 mm, W 1600 x D 700/800/900/1000 mm, W 1800 x D 700/800/900/1000 mm, W 2000 x D 800/900/1000 mm

      • Semi-circular: W 1600 x 800 mm, W 1800 x D 900 mm

      • D-shape: W 1400 x D 700 mm, W 1600 x D 800 mm, W 1800 x D 900 mm, W 2000 x D 900 mm

      • Boat shape: W 1800 x D 1000 mm, W 2000 x D 1000 mm

      • V combination corner element: W 2000 x D 900 mm (angle: 170°, table depth for linkable extension tables: 800 mm)

      Substrate

      The table tops must be available as 19 mm thick three-layer chipboard with melamine resin finish or veneer.

      The use of three-layer chipboard must be appropriate to the substrate compliant with EN 312-2003.

      With regard to formaldehyde emissions, the coated particle boards must comply with standard E05 according to EN 717-1.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerse-lab-flip-agile-table
    • Produktfamiliese:lab
    • ProduktgruppeFlip top tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit