Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
se:lab Werkstattzubehör, Scrum Working
se:lab Werkstattzubehör, Scrum Working
se:lab Werkstattzubehör, Scrum Working
se:lab Werkstattzubehör, Scrum Working
    sedus

    se:lab Werkstattzubehör, Scrum Working

    Über die Ansicht und das Farbspektrum können Sie bequem alle Produkte in verschiedenen Perspektiven und Farben vergleichen. Über die Filterfunktion kann die Suche noch weiter eingegrenzt werden. Mit Klick auf den Schieberegler haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuelles Produkt zu konfigurieren, auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und ein unverbindliches Angebot anzufragen.
    Spezifikation
    • Product family

      • Light, mobile whiteboards
      • Transport trolley
      • Mobile easel
      • Mobile, convertible table
      • monitor caddy
      • Mobile screens
      • Planter wall
      • Monitor wall

      The individual workshop tools must create optimal conditions for inspiration and creative processes and provide the perfect environment for agile working.

      Round tubes and rounded corners must be a design feature of all workshop tools. These must convey lightness and playful character. Each product must be able to be combined with other products again and again, thus creating countless possibilities for initiating creative processes and developing ideas together as a team.

      The workshop tools must be easy and intuitive to use. Furthermore, they must be light and manoeuvrable so that they can be used independent of location.

      Whiteboards

      Product features

      The mobile whiteboards must be available in the following versions:

      • Size: W 900 x D 30 x H 1300 mm, packaging dimensions: W 1020 x D 47 x H 1420 mm, weight: 6.5 kg
      • Size: W 900 x D 30 x H 1800 mm, packaging dimensions: W 1020 x D 47 x H 1920 mm, weight: 8 kg

      Construction

      They must be light, portable whiteboards whitable on both sides, magnetic and Post-it compatible. The whiteboard surfaces must consist of a corrugated cardboard core coated with sheet steel and have a white, powder-coated aluminium frame. The frame must be shaped such that the edges are protected and the boards are easy to carry. The frame must incorporate a rubber cord to give the boards a secure stand even on smooth surfaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerse-lab-workshop-accessories
    • Produktfamiliese:lab
    • ProduktgruppeWorkshop accessories, Scrum Working
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit