Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa für wohnliche Büros se:living
Sofa für wohnliche Büros se:living
Sofa für wohnliche Büros se:living
Sofa für wohnliche Büros se:living
Sofa für wohnliche Büros se:living
    sedus

    Sofa für wohnliche Büros se:living

    4.3 von 5 Sternen4.3(18 Bewertungen)

    Der Büroalltag mit seinen täglichen To-dos und Meetings erfordert gute Planung, Kommunikation und volle Aufmerksamkeit. Leichter wird’s, wenn dabei eine angenehme und produktive Atmosphäre herrscht. Das Sofa se:living und die dazu passenden Tische machen genau das: Sie sorgen für Leichtigkeit sowie Kreativität
    und bringen Wohnlichkeit in den Arbeitskontext. Die bequeme Polsterung verspricht Komfort in jeder Situation.

    Spezifikation
    • Vielseitig einsetzbares Soft Seating Möbel, das den Komfort und die Ästhetik eines Wohnzimmersofas mit der Funktionalität, die in modernen Arbeitswelten benötigt wird, verbindet. Dabei kann se:living als Sessel, über Eck, als Insel- oder Videokonferenz-Konstellation konfiguriert werden und mit Ablageelementen, Anbau und Hocker komplettiert werden.

      Anwendungsbereiche

      • Lounge-, Warte- und Empfangsbereiche
      • Informelle Meeting-, Kollaborations- und Begegnungszonen
      • Ruhezonen und Rückzugsorte
      • Knotenpunkte und Zwischenzonen
      • (Executive) Büros
      • Pausenbereiche, Kantine, Bistro und Cafeteria

      Polsterelement

      Korpus

      Das Polsterelement besteht aus einem Holzkorpus, der sich aus verschiedenen Holzmaterialien zusammensetzt, wie MDF/Sperrholz/HDF und Spanplatte. Diese FSC zertifizierten Materialien sind in unterschiedlichen prozentualen Anteilen verbaut.

      Polsteraufbau für Sofas, Hocker, Plant Bench und Sessel eckig

      Der Polsteraufbau besteht aus einem Federkern, welcher 80 mm hoch ist und auf der Grundplatte lose aufliegt. Zwischen Grundplatte, mit Lochbohrungen zur Be- und Entlüftung, und Federkern ist ein Flies zur Geräuschdämmung lose eingebracht. Auf dem Federkern liegt ein weiteres Flies lose auf. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten.

      Untere Lage: Polyätherschaum 50 mm - Raumgewicht: 44 Kg/m³

      Obere Lage: Polyätherschaum 50 mm auslaufend auf 20 mm / Raumgewicht: 30 Kg/m³

      Rücken- und Armlehnenpolster für Sofa, Plant Bench und Sessel eckig

      Die Rücken- und Armlehnen werden mit zwei Stahlrohren (Durchmesser 29 mm), gepulvert in Schwarz, in den Korpus eingeführt und von unten verschraubt. Die Armlehnen sind später demontier- und austauschbar.

      Die Rücken- so wie Armlehnen haben einen Holzträger aus Sperrholz. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

      Untere Lage: Polyätherschaum 97 mm - Raumgewicht: 35 Kg/m³

      Obere Lage: Polyätherschaum Dicke 20 mm / Raumgewicht: 35 Kg/m³

      Polsteraufbau für Sessel rund

      Der Polsteraufbau besteht aus Gurten die über Kreuz gespannt sind und fest mit dem Holz verbunden sind. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

      Untere Lage: Polyätherschaum 90 mm - Raumgewicht: 35 Kg/m³

      Obere Lage: Polyätherschaum 40 mm - Raumgewicht: 30 Kg/m³

      Rücken- und Armlehnenpolster für Sessel rund

      Die Rückenlehne wird mit zwei Stahlrohren (Durchmesser 29 mm), gepulvert in Schwarz, in den Korpus eingeführt und von unten verschraubt.

      Die Rückenlehne hat einen Holzträger aus Sperrholz. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

      Untere Lage: Polyätherschaum 30 mm - Raumgewicht: 25 Kg/m³

      Obere Lage: Polyätherschaum Dicke 20 mm / Raumgewicht: 30 Kg/m³

      Bezug:

      Unter dem Bezug ist eine Watte aus Polyestervlies 100 Gramm eingenäht.

      Sockel

      Der Sockel besteht aus MDF bzw. Holz und ist 80 mm hoch. Es gibt ihn in den Ausführungen:

      • Schwarzgrau (RAL 7021)
      • Lichtgrau (RAL 7044)
      • Eiche natur

      Eine runde Aussparung (Durchmesser 56 mm) für z.B. eine Steckdose ist optional im Sockel mittig unter jedem Sitz integrierbar, bei Sofaelementen.

      Drehteller – nur für Sessel rund

      Bodenplatte und Säule werden durch den umlaufenden Sockel verdeckt. Drehbar um 300 Grad (pro Seite 150 Grad), immer mit Rückstellautomatik.

      Gleiter

      Unter der Grundplatte der Polsterelemente sind vier schwarze Stellfüße aus Stahl montiert. Daran angebracht sind zwei Gummigleiter (Stoppern) und die anderen zwei diagonal sind Kunststoffgleiter mit einem Verstellbereich von 10 mm.

      Der Sockel steht auf vier Antirutschgleitern, welche in den Ecken montiert sind.

      Benutzergewicht

      • Bei Sofaelementen: bis 130 kg Körpergewicht pro Sitzplatz
      • Bei Sessel: bis 130 kg Körpergewicht
      • Hocker: bis 130 kg Körpergewicht

      Verkettung

      Alle verkettbaren Elemente werden über den Sockel fix miteinander verbunden. Die Sockel werden miteinander über zwei U-Verbinder verbunden. Mit einer M8 Schraube mit Torx wird der U-Verbinder zusammengezogen, sodass die Rahmen zusammengepresst werden und die Elemente eng miteinander verbunden sind.

      Qualitätsstandards

      • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH nach EN 16139 L1 & DIN 4573 für Sofa und Sessel (in Vorbereitung)
      • TÜV schadstoffgeprüft (in Vorbereitung)
      • Greenguard (in Vorbereitung)
      • Brandschutz: EN 1021, part 1 & 2, UK FFFSR, Italien UNI Class 1.IM
      • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • Hochwertige Materialien
      • 5 Jahre Garantie


      Ökologie

      • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
      • FACT-Sheet Ökobilanz
      • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
      • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersofa-office-se-living
    • ProduktfamilieSofa offices
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)723
    • Breite (mm)1606
    • Tiefe (mm)815
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit