Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universelle Beistelltische se:tea
Universelle Beistelltische se:tea
Universelle Beistelltische se:tea
Universelle Beistelltische se:tea
Universelle Beistelltische se:tea
    sedus

    Universelle Beistelltische se:tea

    Filigranes Erscheinungsbild, elegante Aufmachung, zeitloses Design – das sind die schwarzen, universellen Beistelltische se:tea. Dank der schlanken Maße und der Ausführung in drei verschiedenen Höhen passt er einzeln oder auch im Set für jeden Arbeits- und Ruhebereich. Robust und standsicher bietet se:tea Platz zur Ablage von Laptop, Handy und Co.

    Spezifikation
    • Filigran, leicht und vielseitig einsetzbar: die universellen Side Tables.

      Funktionsbereich

      Diese schlicht gehaltenen Beistelltische, die sich Dank ihrer kompakten Maße und des filigranen Erscheinungsbildes universell einsetzen lassen, bieten ideal Platz zur Ablage von Laptop, Handy, Kaffee- oder Tee-Tasse.

      Anwendungen

      Können überall Anwendung finden, wo gearbeitet, entspannt oder gegessen wird.

      • Projekträumen und Workshops
      • Mittelzone / Zwischenzonen
      • Lounge- & Empfangsbereich
      • Kantine, Bistro & Cafeteria
      • Ruhe & Rückzugsorte

      Tischplatte

      Die Tische besitzen eine einheitliche Plattengröße und Stärke. Durch die ruhige und filigrane Formsprache trägt das Design zur Beruhigung der Atmosphäre bei.

      Durchmesser: 450 mm Stärke: 2 mm

      Gestell

      Metallsäule (Ø22 mm) mit Metallplatte (Ø300 mm) als Fuß. Das symmetrische Design des Gestells zur Platte biete nicht nur optisch eine Harmonie, sondern auch eine hohe Standsicherheit. Die Beistelltische können problemlos verteilt oder als Gruppe in einer Einheit gestellt und genutzt werden.

      Oberfläche

      Tischplatte: schwarz, pulverbeschichtet

      Gestell: schwarz, pulverbeschichtet

      Gewicht (netto):

      • 6,4 kg bei einer Höhe von 420 mm
      • 6,5 kg bei einer Höhe von 490 mm
      • 6,6 kg bei einer Höhe von 560 mm

        Transport & Versand:

        • Einfache und werkzeuglose Montage
        • Einzelverpackt in Kartonage
          • Gewicht der Verpackung ohne Inhalt: 1,38 kg
          • Verpackungsmaße:
            Länge: 580 mm, Breite 480 mm und Höhe 90 mm

        Qualitätsstandards:

        • Made in Germany
        • 5 Jahre Garantie gemäß Bestimmung der Preisliste
        • Produktion gemäß DIN ISO 9001

        Ökologie:

        Vergleichsweise niedriger CO2-Ausstoß bei Fertigung und Transport, durch ressourcenschonenden Umgang.

        • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
        • Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
        • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeruniversal-side-table-se-tea
      • ProduktfamilieUniversal Side table
      • ProduktgruppeSide Tables
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)418
      • Breite (mm)450
      • Tiefe (mm)450
      Verwandt
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Tische
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
      • Klassifizierung12 58 23
      • Format2014TitelCoffee Tables
      • OmniClassNummer23-21 13 00
      • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit