Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universeller Hocker se:dot
Universeller Hocker se:dot
Universeller Hocker se:dot
Universeller Hocker se:dot
Universeller Hocker se:dot
    sedus

    Universeller Hocker se:dot

    Das Büro ist Basis für persönlichen Austausch sowie zentraler Ort für geplante und informelle Meetings. Die klassischen Arbeitsbereiche sind nicht mehr nur von Schreibtisch und Drehstuhl geprägt, sondern auch mit wohnlichen Elementen gestaltet, die für den Wohlfühlfaktor sorgen. Als universeller Hocker passt se:dot in jede Arbeitssituation – in Workshop-Räume, Rückzugs- und Lounge-Bereiche. Er überzeugt mit einem bequemen Sitz und sorgt für einen gemütlichen Look.

    Spezifikation
    • Kleine Akzente auch beim Sitzen.

      Für ganzheitliche Konzepte in der Büroplanung bis ins Detail. Insbesondere die kreative und kommunikative Arbeitsweise wird durch die leichten und flexiblen Sitzgelegenheiten unterstützt.

      Anwendungen

      • Workshop-, Seminar- und Besprechungsräume
      • Begegnungszonen für Kommunikation, Kontaktpflege und Knotenpunkte wie z.B. Lounge- & Empfangsbereich
      • Informelle und agile Begegnungen
      • Besprechung & Seminarräume
      • Kantine, Bistro und Cafeteria

      Sitz und Korpus

      Die zylindrisch abgerundete Form bietet nicht nur modernes Design, besonders fördert die Form das dynamische Sitzen und die Bewegung. Durch die komplett gepolsterte Oberfläche aus Weichschaum und das Innenleben aus Kartonage ist der Hocker sehr leicht. Sitzpolster und Außenpolster kann in den verschiedenen Bezugsmaterialen oder -Farben gewählt werden, das ermöglicht eine zweifarbige Gestaltung.

      Polsterung:

      • Polsterdicke: ca. 45 mm
      • Sitzhöhe: 390 mm / 450 mm

      Bezug:

      • verfügbar in allen aktuellen Stoff- und Lederkollektionen.
      • Korpus und Bezug kann innerhalb einer Stoffkollektion unabhängig voneinander farblich konfiguriert werden.
      • Leder- und Kunstlederbezüge sind untereinander und mit allen Stoffkollektionen kombinierbar.

      Charakteristika der Bedienung

      • Robuste, leichte Bauweise
      • Geringes Gesamtgewicht ermöglicht einfachen Transport bzw. einfach Vertragen
      • Sicherer Stand durch flächenbündige schwarzes Anti-Rutsch Gewebe

      Nur für den kleinen Hocker (pf-905):

      Dank der integrierten Leder-Lasche können die Hocker intuitiv und schnell umplatziert werden

      • Lederlasche immer schwarz

      Gewicht:

      • für Durchmesser 430 mm: 4,5 kg
      • für Durchmesser 730 mm: 9,7 kg

      Benutzergewicht:

      110 kg

        Accessoires

        • Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step oder Fame.
        • Brandschutzausführung UK FFSR (Code 6024) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Fame.
        • Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Step.

        Transport & Versand

        fertig montiert in Folienverpackung.
        Auf Wunsch in einer Kartonagen-Verpackung erhältlich.

        Nur für den kleinen Hocker (pf-905):

        In paketdiensttaugliche Verpackung erhältlich. (445 x 445 x 480 mm & 1,5 kg)

        Qualitätsstandards:

        Unternehmen:

        • Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
        • Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

        Produkt:

        • GREENGUARD certified
        • Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Hochwertige Materialien
        • 5 Jahre Garantie
        • GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH gemäß DIN EN 16139 L1 / DIN 4573


        Ökologie:

        • Alle Komponenten sind sortenrein trenn- und recycelbar
        • 10 Jahre Ersatzteilversorgung
        • Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100
        • Bezugsstoffe nicht verklebt
        • Einfache Demontage
        • FACT-Sheet Ökobilanz
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeruniversal-stool-se-dot
      • ProduktfamilieUniversal stool
      • ProduktgruppeStool
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)450
      • Breite (mm)453
      • Tiefe (mm)428
      Verwandt
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFitted chairs, seats and benches
      • Klassifizierung12 52 23
      • Format2014TitelOffice Seating
      • OmniClassNummer23-21 13 00
      • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit