Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk
Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk
Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk
Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk
Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk
    sedus

    Workshop-Tisch für mehr Agilität se:lab high desk

    se:lab high desk vereint alle Vorteile des modernen Hochtischkonzeptes in sich: ideal für agile Teamarbeit oder als Treffpunkt für Kommunikation. Dabei begünstigt er mit einer Höhe von
    900 mm spontane Haltungswechsel, was sich positiv auf Gesundheit und Kreativität auswirken kann. Dank der Ausstattung mit Rollen kann se:lab high desk unkompliziert umgestellt werden und ist damit perfekt geeignet für Anwendungen in Büro-Mittelzonen und Workcáfes.

    Spezifikation
    • Modellfamilie

      Das high desk muss die formelle und informelle Kommunikation in der Mittelzone unterstützen. Die high desks mit den Höhen von 1050 mm und 900 mm sollen zur Kommunikation im Stehen einladen. Meetings sollen beschleunigt werden, und die Ideenfindung angeregt werden. Die wechselnde Arbeitshaltung zwischen Sitzen am Arbeitsplatz und Stehen am high desk während eines Meetings soll zu Wohlbefinden und Leistungssteigerung beitragen.

      Die Modellfamilie soll folgende Tische umfassen:

      • high desk Basistisch auf Rollen
      • high desk Basistisch ohne Rollen

      Gestellsystem

      Das Gestellsystem muss auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus zwei Seitenteilen, die über ein bis zwei Längstraversen verschraubt werden, basieren. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem hat über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 2 Schrauben zu erfolgen, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen.

      Fußgestell

      Das Fußgestell muss aus Rundrohren bestehen. Diese sollen eine filigrane und leichte Optik erzeugen.

      Für optimale Ergonomie ist eine umlaufende Fußreling aus Edelstahl serienmäßig vorzuhalten. Diese soll mittels Knotenverbindern an den Seitenteilen befestigt werden.

      Für die high desks sind Stellgleiter und feststellbare Rollen vorzuhalten. Mithilfe der Rollen soll die Anwendung bei agilen Arbeitsplatzkonzepten unterstützt werden. Die Rollen sollen einen Durchmesser von 65 mm haben. Bei Einsatz von Rollen muss die Tischhöhe identisch bleiben.

      Es sind folgende Höhen vorzuhalten:

      • Stehhöhe 1050 mm
      • Zwischenhöhe 900 mm

      (Querschnitt Rundrohr Ø 40 mm)

      Trägermaterial

      Als Arbeitsplatten sind 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier vorzuhalten.

      Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312-2003 entsprechen.

      In Bezug auf Formaldehydemissionen müssen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

      Modellmerkmale

      high desk

      Serienmäßig müssen die Tischplatten über Kehlscheiben fest mit dem Gestell verbunden sein. Optional ist eine geclipste Variante vorzuhalten.

      Anbauoptionen

      PC-Gehäusehalterung

      Die PC-Gehäusehalterung ist unter der Tischplatte zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

      Laptop-Halter

      Für das Tischprogramm ist ein Laptop-Halter vorzuhalten. Die Befestigung hat unter der Tischplatte zu erfolgen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte hat bei einer Maximalbelastung von 10 kg 350 x 330 mm zu betragen.

      Untergehängte Schublade

      Eine untergehängte Schublade ist vorzuhalten. Diese muss aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz bestehen. Das Innenmaß soll 349 x 225 mm und die Höhe 70 mm betragen, damit ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone vorhanden ist. Das Metallgehäuse muss in fünf modernen Farben gepulvert werden können. Die Filz-Schale ist in anthrazit und hellgrau vorzuhalten. Die untergehängte Schublade muss optional mit Schließung ausgewählt werden können. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

      Tischplatten

      Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen vorzuhalten:

      19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

      • Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen
      • Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322)
        • Tischplatten/Bauteile allseitig mit Nullfugenkante in Plattenfarbe
      • Soft touch Oberfläche in matter Optik mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe.

      19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

      • Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

      Verpackung

      Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Verpackung sichergestellt werden.

      Qualität & Ökologie

      Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

      • Zertifikat geprüfte Sicherheit in Bearbeitung
      • DIN Fachbericht 147
      • DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
      • BGI 650
      • DIN EN 16555
      • PAK-Nachweise für relevante Bauteile
      • PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten
      • Zertifikat AGR
      • Greenguard

      Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

      • DIN ISO 14001 Umweltmanagement
      • DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
      • DIN ISO 50001 Energiemanagement
      • DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworkshop-table-se-lab-high-desk
    • ProduktfamilieWorkshop table
    • ProduktgruppeOffice table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1051
    • Breite (mm)1038
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit