Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 von 5 Sternen4.2(42 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit festem Rücken, klassischer Stil. Gestell aus massiver Buche. Polsterung aus hochwertigem Polyetherschaum. Das Kopfteil muss am Bettrahmen-Mod befestigt werden. 2032 oder 2033. Dieses Modell ist nur in Leder oder einfarbigen Stoffen erhältlich. Stoff und Leder mit Paspelierung. Hardware zur Befestigung an der Wand.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2031
  • ProduktfamilieInteriors
  • ProduktgruppeBeds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)1980
  • Tiefe (mm)2050
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Betten
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit