Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Google-Übersetzung,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ca. 2200 VA/1600 W, Rackmontage mit erweiterbarer Laufzeit. Das Gerät muss Hot-User-Swap-Batterien enthalten und muss über eine Überlastungsanzeige, eine Batteriewechselanzeige, einen akustischen Alarm, eine automatische Spannungsregulierung und eine Smart Slot-Karte und Software verfügen. Es muss die RS232 DB-9-Schnittstelle für die Kommunikation verwenden. NEMA L5-30P Stromanschluss und (8) NEMA 5-15R Steckdosen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA0911
  • ProduktfamiliePower Supply
  • ProduktgruppeUninterruptable
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit