Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

Google-Übersetzung,
Ein hochwertiger 1/4-Zoll-Spiegel aus poliertem Floatglas mit einem Edelstahlrahmen. Der Rahmen hält den Spiegel in einer geneigten Position, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die ADA-Anforderungen zu erfüllen. Der Spiegel hat eine Rückseite aus verzinktem Stahl, die mit verdeckten Schrauben mit integrierten horizontalen Aufhängehalterungen am Rahmen befestigt ist. Der Spiegel ist ungefähr 18" breit und 36" hoch. Andere Größen sind erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1067
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeFloat Glass
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit