Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

Google-Übersetzung,
Ein hochglanzpolierter Edelstahlspiegel, eingerahmt in einen einteiligen, hochglanzpolierten Edelstahl-Profilrahmen mit 90°-Gehrungsecken. Alle Kanten des Spiegels sind durch absorbierende Füllstreifen geschützt. Der Spiegel hat eine Rückseite aus verzinktem Stahl mit integrierten horizontalen Aufhängebügeln und einer Wandaufhängung für die verdeckte Montage. Für den Einsatz in Bereichen einer Einrichtung, in denen ein Floatglasspiegel aus Gründen der Patienten- und Personalsicherheit nicht erwünscht ist. Dieser Spiegel ist nicht für die Verwendung in einem Hochsicherheits-Patientenbereich vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1085
  • ProduktfamilieMirror
  • ProduktgruppeSS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit