Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Google-Übersetzung,
Eigenständige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Konfigurationen mit 120, 208 oder 240 VAC erhältlich. Die Ausgangsleistung kann je nach Anwendung zwischen 200 VA und 3000 VA liegen. Wird in Bereichen verwendet, in denen Stromschutz für Computersysteme, Kommunikationsgeräte usw. erforderlich ist. Die USV wird verwendet, um die Geräte am Netz zu halten oder die Geräte im Falle eines Stromausfalls sicher auszuschalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA6210
  • ProduktfamilieUninterruptible Power Supply
  • ProduktgruppeSingle Phase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit