Eine Zubehör- oder Seitenkonsole/Schrank von etwa 60" B x 24" T x 32" H zur Verwendung in einer Zahnarztpraxis mit einem Stuhl. Die Konsole kann eine linke oder rechte Einheit sein, die für den Zahnarzt oder den Assistenten verwendet wird, je nach Konfiguration der Praxis. Die Einheit kann eine Spülenkomponente mit Abfallbehälter, eine runde SS-Spüle mit Wasserhahn und Seifenspender, eine Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff, ein Schubladen-Aufbewahrungsmodul mit Schreibfläche und Geräteschubladen, eine Doppeltürkomponente mit ausschwenkbaren Regalen und einen Handschuhspender enthalten Verschiedene Kombinationen sowie unterschiedliche Breiten sind verfügbar Konfiguration der Einheit, einschließlich rechts oder links, wird zum Zeitpunkt des Kaufs festgelegt.