Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

Google-Übersetzung,
In diesem Abschnitt wird ein ganzer Arbeitsplatz bereitgestellt, der typisch für die schnelle Planung von Arbeitsbereichen in klinischen oder administrativen Räumen ist. Bei Verwendung von typischen Arbeitsplätzen mit vertikalen Aufhängeleisten anstelle von Paneelen ergibt sich ein Preisnachlass. DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 4 solide Standardplatten; 2 Plattenverbinder, 2-Wege-Ecke; 1 Panel-to-Panel-Verbinder; 2 fertige Endbeschläge; 1 freitragende Arbeitsfläche; 1 Halbinsel-Arbeitsfläche; 2 abschließbare Flippereinheiten; 2 Ablagen, Aufbewahrung/Display; 2 Lichter; 1 Heftbrett, 48" W; 1 Werkzeugschiene, 30" W; 1 Papierfach; 1 diagonales Tablett; 1 verstellbare Tastaturablage; 1 Rollcontainer, Box/Ordner.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0078
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeL-Shaped w/Peninsula
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2030
  • Breite (mm)2440
  • Tiefe (mm)1900
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit