Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F0275 - Chair, Swivel, High Back
SEPS2BIM

F0275 - Chair, Swivel, High Back

Google-Übersetzung,
Moderner Drehstuhl mit hoher Rückenlehne, 41" hoch x 23" breit x 23" tief mit fünf (5) drehbarer Basis und Armlehnen mit Rollen. Der Stuhl kann an Schreibtischen oder in Konferenzräumen verwendet werden. Rückenlehne und Sitz sind mit Schaumstoff gepolstert und mit gewebtem Textil bezogen Stoff oder Vinyl.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF0275
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeSwivel
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)940
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit