Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Seitlicher Aktenschrank mit zwei (2) oder drei (3) Schubladen in halber Höhe, 28" hoch x 42" breit x 18" tief mit eingelassenen Griffen, Verriegelungsvorrichtung und Schubladen-Etikettenhaltern. Die Schubladen können entweder an Materialien im Letter- oder Legal-Format angepasst werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF0420
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeFiling
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1070
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA