Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
SEPS2BIM

G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station

4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Krafttrainingsgerät mit mehreren Stationen für die körperliche Entwicklung und Rehabilitation. Die Einheit verfügt über eine Vielzahl von Bänken, Zugstangen, Stützen und Sitzen, die um einen zentralen Rahmen gruppiert sind, der einen oder mehrere Gewichtsstapel enthält. Jede Station ist darauf ausgelegt, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren. Eine Person kann ein umfangreiches Trainingsprogramm mit Gewichten durchführen, indem sie das Gerät von Station zu Station bewegt. Mehr als eine Person kann das Gerät gleichzeitig benutzen, indem sie an verschiedenen Stationen trainiert wird. Die Anzahl und Art der verfügbaren Übungen hängt von dem ausgewählten Gerätemodell ab. Bei einigen Modellen sind größere Systemgewichtskapazitäten für sportliches Wettkampftraining auf hohem Niveau erhältlich. Eventuell muss die Raumdecke erhöht werden, um diese Geräte unterzubringen. Die Datenbankangaben beziehen sich auf ein High-End-System mit einer großen Anzahl von Trainingsstationen und einem Standard-Gewichtssatz.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG1026
  • ProduktfamilieExercise Apparatus
  • ProduktgruppeWeight Training
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)4880
  • Tiefe (mm)4270
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit