Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 von 5 Sternen3.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Arbeitstisch ca. 36x120x30. Der Tisch besteht aus strapazierfähigem Edelstahl, wobei alle Kanten im 90-Grad-Winkel nach unten gerollt sind. Die Kanten sind 5,1 cm hoch und haben abgerundete Ecken. Der Tisch hat Edelstahlbeine und ein Edelstahl-Unterregal. Das Gerät wird als Arbeitsplatz in Großküchen, Hotels, Restaurants und Krankenhäusern verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerK1910
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeWork
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)3050
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA