Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Google-Übersetzung,
Audiologische Kabine mit einer Wand. Vorgefertigt. Die Einheit besteht aus insgesamt absorbierenden 4-Zoll-Paneelen mit Vibrationsisolatoren. Die Innenmaße sind ungefähr 78 Zoll hoch, 40 Zoll breit und 36 Zoll lang. Die Kabine umfasst ein doppelt verglastes Fenster mit feuchtigkeitsregulierendem Trockenmittel zwischen den Fensterfolien und eine magnetische Dichtungstür. Wird für audiometrische Tests verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0040
  • ProduktfamilieBooth
  • ProduktgruppeAudio
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2310
  • Breite (mm)1420
  • Tiefe (mm)1220
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit