Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Google-Übersetzung,
Doppelwandige audiometrische Testsuite mit doppelwandigen Untersuchungs- und Kontrollräumen. Die Einheit umfasst eingebaute Glühlampen, einen Teppich, Schlüsselschlösser an beiden Außentüren und eine oberflächenmontierte Steckdosenleiste mit zwölf Steckdosen in beiden Räumen. Ein 24 "x30" Sichtfenster und ein eigenständiges Belüftungssystem ermöglichen ausgedehnte Untersuchungen. Die Einheit umfasst auch eine Anschlusstafel zwischen den Prüfungs- und Kontrollräumen. Die Höhe kann eine Anhebung der Raumdecke erfordern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0041
  • ProduktfamilieBooth
  • ProduktgruppeAudio
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2460
  • Breite (mm)6400
  • Tiefe (mm)3560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit