Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4112 - Console, PACS, Remote View, w/Two 2MP Monitors

Google-Übersetzung,
Fernbetrachtungsstation mit zwei Monitoren für das Bildarchivierungs- und Abrufsystem (PACS). Diese Station wird von Anbietern innerhalb oder außerhalb der Radiologie zur Überprüfung von Bildern verwendet. Station umfasst lokale Bildspeicherung, Bildbearbeitung und gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder auf zwei 1200 x 1600-Bildanzeigemonitoren. Bilder werden auf einer residenten Festplatte gespeichert und von der Festplatte gerollt, wenn neuere Bilder an die Station gesendet werden. Der Anbieter kann Bilder vom PACS anfordern. Das Gerät muss für den Bild- und Ergebnisempfang per LAN mit dem PACS verbunden sein. Diese Station ist für den Einsatz in Bereichen wie Radiologen und Notaufnahmen vorgesehen, wo ein umfassenderes System erforderlich ist. Die Konsole muss DICOM-kompatibel sein. Die Eingabe kann über Tastatur, Maus, Trackball oder sprachaktivierte Befehle erfolgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX4112
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppePACS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA