Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Google-Übersetzung,
Remote Viewing Station mit zwei Monitoren für das Bild- und Abrufsystem (DIN/PACS). Diese Station wird von Anbietern innerhalb oder außerhalb der Radiologie zur Überprüfung von Bildern verwendet. Station umfasst lokale Bildspeicherung, Bildbearbeitung und gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder auf zwei 2048 x 1536 Bildanzeigemonitoren. Bilder werden in einem residenten Speicher gespeichert und in den Langzeitspeicher verschoben, wenn neuere Bilder an die Station gesendet werden. Der Anbieter kann Bilder vom PACS per LAN für Bild- und Ergebnisempfang anfordern. Die Konsole muss DICOM-kompatibel sein. Die Eingabe kann über Tastatur, Maus, Trackball oder sprachaktivierte Befehle erfolgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX4122
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppePACS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA