Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser
SEPS2BIM

A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser

3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Gerät ist für die Entsorgung von scharfen Gegenständen konzipiert und entspricht den OSHA-Richtlinien für den Umgang mit scharfen Gegenständen. Es soll einen 5-Liter-Behälter aufnehmen und an einer Wand montiert werden können. Es muss ein Handschuhspender angebracht sein. Die Einheit muss durch eine abgeschlossene Umschließung gesichert sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5106
  • ProduktfamilieWaste Disposal Unit
  • ProduktgruppeSharps w/Glove Dispenser
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)640
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit