Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

Google-Übersetzung,
Eine verdeckte, oberflächenmontierte Doppelrollen-Kombination aus Toilettenpapierspender und Ablage aus satiniertem Edelstahl (mindestens 12,7 cm tief). Die Einheit bietet Platz für zwei Toilettenpapierrollen mit Standardkern und einem Durchmesser von 15,2 cm. Die Spindeln sind aus verchromtem Kunststoff mit einer robusten internen Feder und drehen sich frei für eine nicht kontrollierte Abgabe. Zur allgemeinen Verwendung in Toiletten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5202
  • ProduktfamilieDispensers
  • ProduktgruppeToilet Tissue
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit