Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Google-Übersetzung,
Dentaler Röntgenstuhl. Dieser Stuhl wird in der intraoralen Zahnradiographie verwendet und kann wie jeder andere Behandlungsstuhl verwendet werden und ist mit einer einstellbaren Höhe ausgestattet. Zu diesem Zweck können Standard-Zahnarztstühle verwendet werden, die die klinische Einheitlichkeit verbessern können. Farbe bei der Bestellung angeben.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD3300
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeRadiographic
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)710
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit