Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3320 - Chair, Operating, Dental
SEPS2BIM

D3320 - Chair, Operating, Dental

3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Zahnarztstuhl für die Behandlung und den Komfort von Zahnpatienten. Der Stuhl muss mehrere Positionen einnehmen können, drehbar sein, eine verstellbare Kopfstütze und nach oben und unten schwenkbare Armlehnen enthalten. Der Stuhl soll elektrohydraulisch betrieben werden. Die Polsterung muss nahtlos sein, ohne Spalten, in denen sich Schmutz ansammeln kann, und leicht zu reinigen sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD3320
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeOperating
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1730
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)2030
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit