Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dentaler OP-Hocker. Wird vom Zahnarzt bei der Pflege und Behandlung von Patienten verwendet. Dieser Stuhl hat einen Gaszylinder, um die Höhe des Stuhls einzustellen. Es hat auch eine Rückenlehne als integralen Bestandteil der Einheit. Das Gerät ist mit Rollen auszustatten. Verschiedene Farbkombinationen aus Vinyl oder Stoff sind erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD3380
  • ProduktfamilieStool
  • ProduktgruppeOperating
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit