Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
OP-Hocker für Zahnarzthelferinnen, der in Zahnarztpraxen während Eingriffen verwendet wird. Dieser Stuhl hat einen Körperstützarm oder eine Bauchstütze, die für die linke oder rechte Hand anpassbar ist. Es wird auch für die Höhenverstellung mit einer Gasflasche betrieben. Der Stuhl ist in mehreren Vinyl- oder Stofffarbkombinationen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD3390
  • ProduktfamilieStool
  • ProduktgruppeOperating
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit