Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4001 - Compressor, Dental Air, System
SEPS2BIM

D4001 - Compressor, Dental Air, System

4.6 von 5 Sternen4.6(34 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dentales Luftkompressorsystem. Für Dentalluft (DA) müssen zwei oder mehr gleich große Kompressoren mit Vorrichtungen für automatischen, alternierenden und gleichzeitigen Betrieb vorhanden sein. Jeder Kompressor ist so zu dimensionieren, dass er bei 65 % Einschaltdauer arbeitet, um den Standardbedarf aufrechtzuerhalten. Dentale Druckluft (DCA), 90 PSIG, wird zur Versorgungssteuerung in Dentaleinheiten, zur Stromversorgung von Aufzügen, Schleusen, rotierenden und anderen pneumatischen zahnärztlichen Instrumenten und Geräten verwendet. DCA muss ölfreie Luft mit den folgenden Luftstandards als Maximum sein: Wasser – trocken bis zu einem Drucktaupunkt von 33 Grad F bei mindestens 90 PSIG; Kondensierte Kohlenwasserstoffe – 0,1 Gewichts-ppm oder 0,1 mg/l; Permanente Partikel – 1,0 Gew.-ppm oder 1,0 mg/l. Dentallaborluft (DLA), 30 PSIG, die normalerweise für Restaurations- und Herstellungstechniken im Labor verwendet wird, kann mit DCA kombiniert werden. Das System besteht unter anderem aus Folgendem: Kompressoransaugfilter, Kompressoren, Nachkühler (luftgekühlt), Luftbehälter, Vorfilter, Trockner (gekühlt), Nachfilter. Preise, elektrische Daten und Abmessungen basieren auf 16-17 DTRs, jede Pumpe hat eine Größe von ca. 17,5 cfm @ 100 PSIG. Andere Größen und Konfigurationen sind verfügbar, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD4001
  • ProduktfamilieCompressor
  • ProduktgruppeDental Air, System
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1550
  • Breite (mm)2260
  • Tiefe (mm)1470
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit