Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Google-Übersetzung,
Vakuumpumpe. Die Pumpe wird in Dentallabors verwendet, um eine Vakuumquelle für den unter JSN D4350 aufgeführten Vakuumofen bereitzustellen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD4360
  • ProduktfamiliePump
  • ProduktgruppeVacuum
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)180
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit