Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

Google-Übersetzung,
Hochgeschwindigkeits-Dentalmotor für Tischmontage. Der Motor wird in prothetischen Labors für die Reparatur von Teil- oder Vollprothesen und die Herstellung von chirurgischen Schienen verwendet. Die Einheit kann entweder direkt elektrisch angetrieben werden oder einen entfernten Motor haben, der über einen Riemen und einen Ausgleichsarm mit der Antriebseinheit verbunden ist. Das Gerät umfasst ein Handstück, einen Fußschalter und eine Leistungssteuerung. Die physikalischen Abmessungen der Datenbank beziehen sich auf die Stileinheit Riemen/Schwenkarm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD4560
  • ProduktfamilieEngine
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)610
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit