Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Google-Übersetzung,
Dentaldrehmaschine, die je nach Aufsätzen an den Spindeln Schleif- oder Polierarbeiten ausführen kann. Das Gerät ist auf einem Tisch montiert und hat zwei Drehzahlen, im Allgemeinen 1725 und 3450 U/min, oder ist über den gesamten Betriebsbereich bis zu 3600 U/min variabel.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD6250
  • ProduktfamilieLathe
  • ProduktgruppeDental
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)410
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit