Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum
SEPS2BIM

D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum

Google-Übersetzung,
Vakuumporzellanofen. Wird in Dentallabors zum Brennen von Porzellanformen für Dentalgeräte verwendet. Die Einheit muss eine Vakuumpumpe enthalten, die in 30 Sekunden 27 Zoll Quecksilber produzieren kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD8060
  • ProduktfamilieFurnace
  • ProduktgruppePorcelain
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit