Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Google-Übersetzung,
Wandhängender Unterschrank mit 3 Schubladen. Der Schrank wird in Zahnarztpraxen zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien und Instrumenten verwendet. Es enthält eine Arbeitsplatte. Die Schrankabmessungen variieren leicht je nach Hersteller.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD9681
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeBase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)610
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit