Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCH ENTHÄLT: 6 vertikale Aufhängeleisten 1 Geräteschiene, System-Mt, 48" B; 2 Klinikpanel, 80" H x 30" B; 1 Modul, 80" H x 24" B, mit 7-1/4 Zoll Hilfsrahmen, mit Serviceregal; 2 Module, 80"H x 48"B, mit 7-1/4"-Dienstprogrammrahmen, mit Serviceregal; 1 vertikale Rahmenabdeckung; 2 Serviceregale 48"B; 2 Licht 24" W; 2 Licht 30" W; 2 Licht 48" B; 1 freitragende Arbeitsfläche 30" T x 60" B; 2 freitragende Arbeitsfläche 30" T x 72" B; 1 höhenverstellbarer Tisch, 30" T x 72" B 3 DR, 3" H; 5 DR, 6"H 1 DR, 9"H; 1 Aufbewahrungsrahmen; 1 mobiler Wagen mit Oberfläche; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 30" B; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 48 Zoll B; 4 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 1 verstellbare Tastaturablage; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24 Zoll B; 2 Ablagen, Aufbewahrung/Display 30" B; 1 Ablage, Aufbewahrung/Display 48" B; 4 extra tiefe Ablagen, 24" B; 2 extra tiefe Ablagen, 48" B; 1 Waschbeckenunterschrank, Dbl. Tür, Aufkantung, 30" T x 48" B 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 SS-Spüle 19" D x 33" D; 1 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY. Mit Armbändern; 1 Sieb und Saitenhalter; 1 Kleiderhaken; Schubladen-Organizer-Behälter * Für die Installation erforderliche Verbindungsteile.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0572
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeHematology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)6550
  • Tiefe (mm)1220
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit