Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 9 vertikale Aufhängerstreifen; 1 Geräteschiene, System-Mt, 24"W; 1 Licht 24"W; 2 Licht 30 "W; 2 Licht 48 {"W; 1 freitragende Arbeitsfläche 30" T x 48" B; 1 freitragende Arbeitsfläche 30" D x 60" B; 1 freitragende Arbeitsfläche 30" T x 72" B; 2 Schubladen, 6" H; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B 2 abschließbare Flipper-Einheit, 30" B; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 2 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 1 verstellbare Tastaturablage; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B 2 Regal, Aufbewahrung/Display 30" B; 2 Ablagen, Aufbewahrung/Display 48" B; 2 extra tiefe Ablagen, 24" B; 2 extra tiefe Regale, 48" B; 1 freitragende Spülenkabine, mit Corian-Oberseite 30"T x 24"B; 1 SS-Waschbecken 19"T x 21"T; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Schwanenhals-Mischbatterie ASSY Armbänder, 1 Sieb und Saitenhalter, Schubladen-Organizer-Behälter * Für die Installation erforderliche Hardware.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0574
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeMicrobiology Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)4700
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit