Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small
SEPS2BIM

E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE UMFASST: 1 Ausrüstungsschiene. Wall-MT 48" B; 1 klinisches Panel, offen 80" H x 24" B; 3 klinisches Panel, offen 80" H x 30" B; 3 klinisches Panel, offen 80" H x 48" B; 2 klinisches Panel mit Deckeneingangs-Elektro-/Datenkanal, 80"H x 48"B; 1 klinisches Bedienfeld mit Deckeneingangs-Elektro-/Datenkanal, 80"H x 30"B; 2 klinisches Bedienfeld, 48"H x 30"B; 2 klinisches Bedienfeld Panel, 80" H x 48" B; 1 Leuchte, 24" B; 2 Licht, 30" W; 5 Licht, 48" W; 2 Elektro-/Datenkanal 48"W; 1 Elektro-/Datenkanal 60"W; 1 Elektro-/Datenkanal 72"W; 1 Elektro-/Datenkanal 96"W; 2 Elektro-/Datenkanal, Ecke 4 Freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 48" B; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 60" B; 1 freitragende Arbeitsfläche, 30" T x 72" B; 1 Schublade, 3" H; 3 Schublade, 6" H; 1 Aufbewahrungsrahmen; 1 mobiler Wagen mit Oberfläche; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 24" B; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 30" B; 4 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 1 mobiler Schubladen-Caddy mit Schubladen; 2 verstellbare Tastaturablage; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 24" B; 2 Ablagen, Aufbewahrung/Display 30" B; 4 Ablagen, Aufbewahrung/Display 48" B; 1 3 Regaleinheit mit Tür 48" W; 6 extra tiefes Regal, 48" W; 4 extra tiefe Ablagen, 30" B; 1 Waschbecken mit Kabine, mit Tür, Aufkantung, mit Corian-Oberseite, 30" T x 24" B; 1 wegschwenkbare Augendusche; 1 Edelstahl-Doppelwaschbecken 19" T x 33" T; 1 Schwanenhals-Mischbatterie-Test, mit Armbändern, 1 Sieb und Endstück, Schubladen-Organizer-Behälter * Anschlussmaterial erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0579
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeChemistry Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)8130
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit