Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small
SEPS2BIM

E0580 - Workstation, Urinalysis Lab, Small

Google-Übersetzung,
DIESES TYPISCHE ENTHALTEN: 6 vertikale Aufhängestreifen; 1 Equip Rail, Wandmontage, 24" W; 2 Licht, 30 W; 1 Licht 48" W; 2 Werkzeugschiene, 30 W; 1 Tackboard, 30" B; 1 Cantilevered Work Surf, 30" T x 48" B; 1 Cantilevered Work Surf, 30" T x 60" B; 1 Drawr, 3" H; 3 Schubladen, 6 Zoll H; 2 abschließbare Flipper-Einheit, 30 Zoll B; 1 abschließbare Flipper-Einheit, 48" B; 3 mobiler Schubladen-Caddy mit Schublade; 1 verstellbare Tastaturablage; 2 Ablage, Aufbewahrung/Display 30" B; 1 Regal, Aufbewahrung/Display 48" B; 1 Sockel, Box, Akte; 2 höhenverstellbarer Tisch, 24" T x 48" B; 2 Papierablage; 1 diagonale Ablage; 8 Regalteiler; 1 freitragende Spülkabine, mit Corian Oberteil, 30" T x 24" B; 1 SS-Waschbecken 19" T x 21" T; 1 Schwanenhals-Mischbatterie Assay. Mit Armbändern; 1 Sieb und Endstück; Schubladen-Organizer * Hardware erforderlich, um die Installation abzuschließen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0580
  • ProduktfamilieWorkstation
  • ProduktgruppeUrinalysis Lab
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)4570
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit